TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft TufLok®-Fleck beschichtet

BN 8706
Overlay

1

/2

TufLok® - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft TufLok®-Fleck beschichtet

BN 8706
Norm
DIN 912 (Norm zurückgezogen) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Kopfform
Zylindrisch
Antrieb
Innensechskant
Schaft
ohne Schaft
Marke
TufLok®
Werkstoff
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8
Oberfläche
verzinkt-blau

Beschreibung

Zusätzliche Informationen

Beschichtungswinkel α im Kernbereich ca. 90°. Randzone (Sprüh-Übergänge) bis 180°. Beschichtungslänge l1 = ~ 4 bis 6 Gewindegänge. Etwa 2 bis 3 Gewindegänge bleiben unbeschichtet für das einwandfreie Einschrauben (l2).

Varianten

CAD