Schwerspannstift-Sortiment in Kunststoffbox

BN 880
Produktbild von Schwerspannstift-Sortiment in Kunststoffbox
  1. Produktbild von Schwerspannstift-Sortiment in Kunststoffbox
Overlay
Produktbild von Schwerspannstift-Sortiment in Kunststoffbox

Schwerspannstift-Sortiment in Kunststoffbox

BN 880
Norm
VSM 12785 (Norm zurückgezogen)
Werkstoff
Federstahl
Oberfläche
schwarz

Lieferumfang

Typ A     Typ B

Anzahl / Ø x L   Anzahl / Ø x L

20 / 1,5 x 18   15 / 1,5 x 18

20 / 2 x 20   15 / 2 x 26

20 / 2 x 26   15 / 2,5 x 30

20 / 2,5 x 30   15 / 3 x 10

10 / 3 x 10   15 / 3 x 20

20 / 3 x 20   15 / 3 x 30

10 / 3 x 25   15 / 4 x 20

20 / 3 x 30   14 / 4 x 30

30 / 4 x 20   15 / 4 x 40

10 / 4 x 25   15 / 5 x 20

25 / 4 x 30   12 / 5 x 30

20 / 4 x 40   10 / 5 x 40

20 / 5 x 20   15 / 5 x 50

20 / 5 x 30   10 / 6 x 20

20 / 5 x 40   15 / 6 x 30

20 / 5 x 50   14 / 6 x 40

20 / 6 x 30   12 / 6 x 60

20 / 6 x 34   10 / 8 x 24

20 / 6 x 40   10 / 8 x 40

20 / 6 x 60   10 / 8 x 50

         10 / 10 x 50

         10 / 10 x 80

Varianten