HALDER EH 22352. - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit beweglichem Schäkel

BN 13401
Overlay

1

/2

HALDER EH 22352. - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit beweglichem Schäkel

BN 13401
Marke
HALDER
Produktlinie
EH 22352.
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4542
Werkstoffausführung
ausscheidungsgehärtet
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Druckknopf: Aluminium, orange eloxiert
  • Gewindeelement: INOX 1.4542, ausscheidungsgehärtet
  • Feder: INOX
  • Schäkel: INOX 1.4571

Weitere Dokumentationen: Downloadcenter - Erwin Halder KG

Montage

Gewindetragbolzen sind gebaut für das Heben und Halten von Einzellasten. Gewindetragbolzen sind nicht für das Rotieren der Last geeignet oder für Personentransporte!

Verschmutzungen (z. Bsp. Schleifschlamm, Öl- und Emulsionsablagerungen, Stäube...) können die Funktion von Gewindetragbolzen beeinträchtigen.

Beim Einsetzen von einem Gewindetragbolzen muss das Rotieren der Last verhindert werden.

Beschädigte Gewindetragbolzen können Leben gefährden. Vor jedem Gebrauch sind Gewindetragbolzen auf sichtbare Mängel (z. Bsp. Verformungen, Brüche, Risse, Beschädigungen, fehlende Gewindeelemente, Korrosion, Funktion der Entriegelung) zu untersuchen.

Gewindetragbolzen müssen vollständig eingedreht werden und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.

Beschädigte Gewindetragbolzen sind der weiteren Benutzung sofort zu entziehen.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und zulässigen Traglasten sind einzuhalten. Technische Prüfungen entsprechen der DIN EN 13155 für die Sicherheit von losen Lastaufnahmemittel.

Varianten