Elematic® EASY BELTURING - Kabelbinder mit flachem Kopf Einzelkopf

BN 22341
Overlay

1

/2

Elematic® EASY BELTURING - Kabelbinder mit flachem Kopf Einzelkopf

BN 22341
Marke
Elematic®
Produktlinie
EASY BELTURING
Werkstoff
Thermoplast
Farbe
schwarz
Ausführung
Einzelkopf

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -45 °C ... +95 °C
  • Brandverhalten: UL94 HB
  • Halogenfrei
  • Einfaches Einsetzen mit geringem Kraftaufwand: maximale Installationsgeschwindigkeit und wichtige Zeitersparnis
  • Ideal für Freileitungen oder bei Arbeiten in schwierigen Positionen
  • Die Aussenverzahnung und das parallele Verriegelungssystem vermeiden eine Beschädigung der Kabelisolation
  • Temporäre Verriegelungsposition ermöglicht das erneute Öffnen der Binder zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
  • Einfache Installation auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis zu -30°
  • Werkzeugfreie Montage

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: CEI EN 62275.

Varianten