1. Home
  2. Produkte
  3. Funktionselemente
  4. Zugangs- und Verbindungslösungen und Bedienelemente
  5. Schnellverschlüsse
  6. Vierteldrehverschlüsse
  7. Camloc® 2600

Camloc® 2600 - Verschlusszapfen Rändelkopf

BN 34033
Overlay

1

/2

Camloc® 2600 - Verschlusszapfen Rändelkopf

BN 34033
Marke
Camloc®
Produktlinie
2600
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verchromt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugbelastung 1330 N max.
  • Betriebsbelastung 900 N

Weitere Dokumentationen: Serie 2600/2700

Varianten

Hierfür geeignet

BN 34027 | Haltenocken Typ C, zum Nieten / Schrauben

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Haltenocken Typ C, zum Nieten / Schrauben

Stahl, verzinkt

BN 34024 | Haltenocken Typ A, seitlich abgeflacht

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Haltenocken Typ A, seitlich abgeflacht

Hartbronze, verzinkt

BN 34019 | Haltenocken Typ A, gekapselt

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Haltenocken Typ A, gekapselt

Hartbronze, verzinkt

BN 34017 | Haltenocken Typ A, gegossen

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Haltenocken Typ A, gegossen

Hartbronze, verzinkt

BN 34026 | Haltenocken Typ A, tiefgezogen

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Haltenocken Typ A, tiefgezogen

Stahl, verzinkt

BN 34002 | Haltescheiben geschlitzt, Verschlusszapfen frei beweglich

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Haltescheiben geschlitzt, Verschlusszapfen frei beweglich

INOX

BN 34012 | Haltenocken Typ B, offen

BN 34012

Camloc® 99F/2600/2700 - Haltenocken Typ B, offen

Zinkdruckguss, verzinkt

BN 34010 | Haltenocken Typ B, gekapselt, Kapsel aus INOX

BN 34010

Camloc® 99F/2600/2700 - Haltenocken Typ B, gekapselt, Kapsel aus INOX

Zinkdruckguss, verzinkt

BN 34011 | Sicherungsmuttern zu Haltenocken

BN 34011

Camloc® 99F/2600/2700 - Sicherungsmuttern zu Haltenocken

Stahl, verzinkt

BN 34005 | Gewindebohrer zu Haltenocken

BN 34005

Camloc® 99F/2600/2700 - Gewindebohrer zu Haltenocken

Stahl

BN 34015 | Haltescheiben für Verschlusszapfen fest montiert

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Haltescheiben für Verschlusszapfen fest montiert

INOX

BN 34009 | Montagezangen für Verschlusszapfen

BN 34009

Camloc® 99F/2600/2700/D4002 - Montagezangen für Verschlusszapfen

Stahl