Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz

BN 34029
Produktbild von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz
  1. Produktbild von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz
Overlay

1

/2
Produktbild von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz
  • Produktbild von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz

Camloc® 2700 - Verschlusszapfen Senkkopf mit Kreuzschlitz

BN 34029
Marke
Camloc®
Produktlinie
2700
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Zugbelastung 1330 N max.

  • Betriebsbelastung 900 N

Weitere Dokumentationen: Serie 2600/2700

Varianten