Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht

BN 34099
Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  1. Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  3. Montageabbildung für Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
Overlay

1

/3
Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  • Produktbild von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht
  • Montageabbildung für Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht

Camloc® D4002 - Haltenocken Typ A, gegossen, seitlich abgeflacht

BN 34099
Marke
Camloc®
Produktlinie
D4002
Werkstoff
Hartbronze
Oberfläche
verzinkt

Beschreibung

Produktmerkmale

Weitere Dokumentationen: Serie D4002

Montage

Varianten