Beschreibung
Produktmerkmale
- Mitnahme: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3
- Edelstahl-Bits vermeiden die Entstehung von Rost auf Edelstahl-Schrauben oder -Oberflächen. Fremdrost auf Edelstahl entsteht häufig durch Abrieb von Werkzeugen aus herkömmlichem Stahl, der korrosive Partikel enthält.
- Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiss wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Grösse.