Beschreibung
Produktmerkmale
- Mitnahme: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
- Edelstahl-Bits vermeiden die Entstehung von Rost auf Edelstahl-Schrauben oder -Oberflächen. Fremdrost auf Edelstahl entsteht häufig durch Abrieb von Werkzeugen aus herkömmlichem Stahl, der korrosive Partikel enthält.
- Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiss wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.
- Edelstahl Rapidaptor Universalhalter erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.
- Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Grösse.
Montage
Lieferumfang
Kunststoff Bit-Check, 10-teilig, mit
1 Stk. Halter
1 Stk TX 10 x 25 mm
1 Stk TX 15 x 25 mm
1 Stk TX 20 x 25 mm
1 Stk TX 25 x 25 mm
1 Stk TX 30 x 25 mm
1 Stk PZ 1 x 25 mm
2 Stk PZ 2 x 25 mm
1 Stk PH 2 x 25 mm