Vorteile des TufLok® und Nytemp® Fleck
Überragende Leistung
Der Beschichtungsfleck bietet eine hohe Losdreh- und Verliersicherheit.
Keine Aushärtezeit
Gewindeteile mit TufLok® oder Nytemp® Beschichtungen sind sofort einsatzbereit.
Hohe Materialbeständigkeit
Die Beschichtungen sind widerstandsfähig gegen Alkohol, Öl, Benzin und Verdünner und unbegrenzt haltbar.
Geprüfte Qualität
Die Beschichtungen werden gemäss DIN 267 (Teil 28) und DIN EN ISO 2320 getestet.
Vielseitig einsetzbar
Nytemp® und Tuflok® Beschichtungen sind für Justierschrauben geeignet und auf fast alle Metalle anwendbar.
Wiederverwendbar
Schrauben mit Tuflok® oder Nytemp® Beschichtungen sind mehrfach wiederverwendbar.