TOX TRI

Der originale TOX TRI wurde 1973 entwickelt und ist für fast alle Baustoffe geeignet. Er verknotet oder speizt sich automatisch, je nach Baumaterial.
Merkmale:
- Universaldübel für fast alle Baustoffe geeignet
- 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe
- Verdrehsicherung am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baumaterial
- Vor- und Durchgangslochmontage
TOX DECO

Mit dem TOX DECO lassen sich Schrauben aufgrund der speziellen Geometrie sehr einfach eindrehen. Sie verfügen über eine abtrennbare Dübelkappe, die die Oberfläche schützt und ein tieferes Abrutschen in das Bohrloch verhindert.
Merkmale:
- Universaldübel für nahezu alle Baustoffe
- 4-fach geteilter Spreizkörper mit Dübelkappe für gleichmäßige Kraftverteilung
- Drehstopp am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff
TOX TRIKA

Der TOX TRIKA wird mit einer Dübelkappe geliefert, die die Wandoberfläche schützt und verhindert, dass der Dübel tiefer in das Bohrloch rutscht. TOX TRIKA Dübel sind für die Vorsteckmontage geeignet.
Merkmale:
- Universaldübel geeignet für fast alle Baustoffe
- 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe
- Drehsicherung am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff