Sicherungselemente

Nord-Lock® Scheiben: Maximale Sicherheit für Schraubverbindungen

Nord-Lock® Keilsicherungstechnologie sichert Schraubverbindungen gegen unbeabsichtigtes Lösen – selbst bei extremen Vibrationen und dynamischen Belastungen.

Zwei schwarze Nord-Lock Keilsicherungsscheiben, die maximalen Schutz gegen Lösen bieten, selbst bei Vibrationen und dynamischen Belastungen.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Wie funktionieren Nord-Lock® Sicherungsscheiben?

Nord-Lock® erfand die Keilsicherungstechnologie: Die beiden zusammengehörenden Sicherungsscheiben haben keilförmige Oberflächen auf der Innenseite und radiale Rippen auf der Aussenseite. Die Form des Keils ist so gestaltet, dass der Winkel der Keiloberfläche (α) immer größer ist als der Gewindewinkel (β). Beim Anziehen der Schraube oder Mutter graben sich die radialen Rippen der Scheiben in die aufliegenden Oberflächen ein und verriegeln sich auf diese Weise.

Die gepaarten Scheiben sind damit fest in ihrer Position eingebettet und eine Bewegung ist nur zwischen den Keiloberflächen möglich. Schon die kleinste Drehung der Schraube führt durch den Keileffekt zu einer Erhöhung der Vorspannkraft – die Schraube verriegelt sich selbst.

Ein Bild mit einer Schraube, begleitet von einer Nord-Lock-Scheibe, das ihre mechanische Verbindung und Funktionalität hervorhebt.

Nord-Lock® Originalscheiben

Da der Keilwinkel (α) größer ist als die Gewindesteigung (β), wird jede Drehung der Schraube/Mutter durch den Keileffekt der Scheibeninnenseiten blockiert.

Anwendungen

  • Allgemeiner Maschinenbau
  • Stahlbau
  • Land- und Forstmaschinen
  • Automobilherstellung
  • Windkraftanlagen
  • Bergbau
  • Schienenfahrzeuge
  • Verkehrsleitsysteme

Merkmale

  • Maximale Sicherheit bis einschließlich Schraubenqualität 12.9
  • Einfache Montage und Demontage
  • Zuverlässige Sicherung gegen Lösen
  • Gleiche Temperatureinsatz wie die Schraube
  • Wiederverwendbar
  • Oberflächenschonend
  • Zuverlässige Schraubensicherung auch bei extremen Vibrationen und dynamischen Belastungen

Ein Bild mit einer Schraube, begleitet von einer Nord-Lock X-Serie Unterlegscheibe, die ihre mechanische Verbindung und Funktionalität hervorhebt.

Nord-Lock® X-Series Unterlegscheiben

Nord-Lock® X-Series Unterlegscheiben sind die optimale Wahl, wenn Sie vor extremen Herausforderungen stehen, die zusätzliche Schutzschichten erfordern. Diese Unterlegscheiben kombinieren die Nord-Lock® Keilsicherungstechnologie mit einem zusätzlichen Feder-Effekt.

Der Keileffekt verhindert das Lösen von Schrauben, das durch Vibrationen und dynamische Lasten verursacht wird. Der Feder-Effekt (Fs) wirkt der Lockerungsbewegung der Schraube entgegen und verhindert den Verlust der Vorspannung in der Verbindung.

Anwendungen

Nord-Lock® X-Series Unterlegscheiben halten Schraubverbindungen auch in schwierigen Anwendungen sicher, wie zum Beispiel:

  • Materialausdehnung und -kontraktion während thermischer Zyklen
  • Setzung durch Lackierung oder Pulverbeschichtung
  • Starke Vibrationen bei weichen Metallen, Verbundwerkstoffen und Polymeren
  • Lockerung durch mehrere geklemmte Teile
  • Verbindungen mit kurzer Klemmungslänge
  • Verlust der Klemmkraft in abgedichteten Verbindungen

Merkmale

  • Sichert Schraubverbindungen gegen Lösen und kompensiert den Verlust der Vorspannung durch Setzen und Entspannen
  • Zuverlässige Verriegelung, auch bei Verbindungen mit kurzer Klemmung
  • Erzielt genaue Vorspannung mit definiertem und gleichmäßigem Reibwert
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen (metrisch und imperial)
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit (mindestens 1.000 Stunden im Salzsprühtest gemäß ISO 9227)
  • Hält Umgebungen zwischen -40 °C und 150 °C stand
  • Entwickelt für Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9
  • Wiederverwendbar (abhängig von den Einsatzbedingungen)

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Installation und Leistung von Nord-Lock® Sicherungsscheiben

Die vormontierten Scheiben werden paarweise installiert; Keilrampen müssen auf Keilrampen zeigen. Die Schraubverbindung muss mit einem Standardwerkzeug gemäß den Drehmomentrichtlinien angezogen werden.

Der Junker-Vibrationstest gemäß DIN 65151 zeigt die überlegene Leistung der Nord-Lock® Keilsicherungsscheiben bei der Aufrechterhaltung der Klemmkraft.

Ein Diagramm, das einen Junker-Test von Nord-Lock-Unterlegscheiben veranschaulicht.

Weitere Informationen herunterladen

Thumbnail Nord-Lock Broschüre

Nord-Lock® Broschüre

Laden Sie unsere Broschüre für weitere Informationen und technische Details zu Nord-Lock®-Scheiben herunter.

714 KB | pdf
Roter Bus im Bau

Kundenerfolg

Sichere Busse mit Nord-Lock®

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind im ÖPNV entscheidend. Daher haben wir HESS spezielle Nord-Lock® Radmuttern für dieses anspruchsvolle Projekt geliefert.

Mehr erfahren