Zugangs- & Kontrollelemente

DIRAK® SNAP-Technologie, Drehriegel, Verschlüsse, Scharniere und mehr

DIRAK® entwickelt, produziert und vertreibt innovative Komponenten für den Gehäusebau. Mit zahlreichen Patenten haben sie sich zu einem der weltweit führenden Technologie- und Systemanbieter entwickelt.

Verschiedene Dirak Zugangs- und Verbindungslösungen & Bedienelemente, einschliesslich einem Griff, Vierteldrehverschluss und Scharnier, auf hellgrauem Hintergrund mit Dirak-Logo in der oberen rechten Ecke.
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.
Hand, die einen Dirak Snap Technology Verbindungselement an einem Metalltor mit vertikalen Stäben verwendet und die einfache werkzeuglose Verbindung zeigt.

DIRAK® SNAP-Technologie

Die wegweisende SNAP-Technologie (DST) von DIRAK® ermöglicht es Ihnen, hochfeste Verbindungen zu schaffen – ohne den Einsatz von Werkzeugen. Die Befestiger gleiten perfekt durch den Panelausschnitt und rasten in Position ein, wodurch eine starke und sichere Verbindung entsteht. Es besteht keine Möglichkeit zum Lockern oder Losdrehen. Somit vereint die DIRAK® SNAP-Technologie Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit in jeder Anwendung.

Vorteile der SNAP-Technologie

  • Schnelle und werkzeuglose Montage
  • Hochfest und sicher
  • Geeignet für verschiedene Materialarten wie Blech, Kunststoff oder Holz
  • Vibrations- und stossfest
  • Fehlerfreie, zuverlässige Montage
  • Sichere und zuverlässige elektrische Erdung
  • Sichere und bequeme Demontage

DIRAK® Produktübersicht

Drehriegel

Nahaufnahme eines silberfarbenen Dirak Drehriegel

DIRAK® bietet Drehriegel mit einer Vielzahl einzigartiger Eigenschaften, wie beispielsweise Kompressions-Drehriegel mit Vibrationsfestigkeit. Darüber hinaus bieten sie individuelle Komponenten zur Ergänzung des Standardsortiments, wie massgeschneiderte Dichtungen, Erdungsfedern und mehr.

Merkmale:

  • Modulare Konfiguration
  • Über 30 Standard-Einsätze für Drehriegel
  • Individuelle Montage mittels Schrauben, Schweissen oder ohne Werkzeug (DST)
  • Materialien: Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl

Overlay
Nahaufnahme eines silberfarbenen Dirak Drehriegel

Schwenkhebel

Ein schwarzer Dirak-Schwenkhebel in 90-Grad-geöffneter Position

Im Vergleich zu einfachen Drehriegeln bieten Schwenkhebel ein wesentlich höheres Drehmoment. Dies macht diese Verschlüsse ideal für die Zugangskontrolle zu Serverschränken. DIRAK® bietet auch Systeme für spezielle Anwendungen, wie zum Beispiel:

  • 1-, 2- und 3-Punkt-Verriegelungssysteme
  • Mechatronisch gesicherte Verschlüsse
  • Verschlüsse mit Schliesszylinder oder Aktuator
  • Flächenbündige und aussenliegende Hebel
  • Werkzeugfreie Montage
  • Ausführungen in Zinkdruckguss, Polyamid oder Edelstahl

Für zusätzliche Sicherheit bietet DIRAK® Stangenschlösser zur Mehrpunktverriegelung an.

Overlay
Ein schwarzer Dirak-Schwenkhebel in 90-Grad-geöffneter Position

Verbindungstechnik

DIRAK®s werkzeuglose Verbindungselemente wurden speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Der Montageprozess ist schnell und einfach und ermöglicht ein einfaches Einsetzen in Blechpaneele oder Gehäuse.

Merkmale:

  • Verbindungselemente für zwei Bleche
  • Einfache oder Doppelbefestiger
  • Können von aussen und/oder von innen demontiert werden
  • Käfigmuttern

Overlay

Verschlüsse

Nahaufnahme eines silberfarbenen Dirak-Kompressionsverschlusses mit offener Schlossabdeckung

DIRAK® bietet Standard-Verschlüsse sowie zahlreiche Verschlusssysteme für spezielle Anwendungen. Beispiele umfassen:

  • Drehspannverschlüsse
  • Schnappverschlüsse (einschliesslich verstellbare Schnappverschlüsse und Edelstahl-Schnappverschlüsse)
  • Hebelverschlüsse (auch flächenbündig und/oder einklipsbar)
  • Spannverschlüsse (einschliesslich verstellbare Spannverschlüsse und Edelstahl-Spannverschlüsse)
  • Fallverschlüsse (einschliesslich Edelstahlverschlüsse mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit)
  • Schnellverschlüsse, Kastenriegelschlösser und Treibriegel
  • Werkzeuglose Montageoptionen (DST)

Overlay
Nahaufnahme eines silberfarbenen Dirak-Kompressionsverschlusses mit offener Schlossabdeckung

Mehrpunkt-Verriegelungen

Nahaufnahme eines Dirak Stangenschlosses zur Mehrpunktverriegelung für sicheres Schliessen und Verriegeln

DIRAK® Stangenschlösser zur Mehrpunktverriegelung sorgen dafür, dass Ihre Türen sicher geschlossen und verriegelt sind. Die Mehrpunktverschlüsse lassen sich nahtlos mit verschiedenen Drehriegeln, Schwenkhebeln, T- oder L-Griffen kombinieren und funktionieren sowohl mit Rund- als auch mit Flachstangen.

DIRAK® Mehrpunktverriegelungen sind einfach zu handhaben, flexibel und können mit Schrauben oder ohne herkömmliche Hardware und Werkzeuge montiert werden. Sie sind ideal für Anwendungsbereiche, die eine hohe Vibrations- und Rüttelbeständigkeit erfordern und bei denen ein konstant hoher Anpressdruck erreicht werden soll, wie zum Beispiel:

  • Schienenverkehr
  • Verkehrstechnik, Infrastruktur und Tunnelbau
  • Rechenzentren, Netzwerkschränke und IT
  • Energie- und Umwelttechnik

Overlay
Nahaufnahme eines Dirak Stangenschlosses zur Mehrpunktverriegelung für sicheres Schliessen und Verriegeln

Scharniere

Nahaufnahme eines schwarzen Scharniers der Marke Dirak auf weissem Hintergrund

Mit ihrem vielfältigen Sortiment an Scharnieren kann DIRAK® praktisch jeden Kundenwunsch erfüllen.

Merkmale:

  • Verdeckte oder sichtbare Montage
  • Öffnungswinkel 90°, 120° oder 180°
  • Scharniere für Einzelschränke oder Reihenschränke
  • Scharniere für aufliegende und flächenbündige Türen
  • Verschwindscharniere, Drehmomentscharniere oder aushängbare Scharniere
  • Werkzeuglose Montageoptionen (DST)
  • Erhältlich in Zinkdruckguss, Polyamid und Edelstahl

Overlay
Nahaufnahme eines schwarzen Scharniers der Marke Dirak auf weissem Hintergrund

Dichtprofile

Schwarze Dirak-Dichtung in Profilansicht zur Hervorhebung der internen Struktur

DIRAK® Dichtprofile sind ideal für Gehäuse und Schaltschränke. Ihr umfangreiches Sortiment umfasst Dichtungen in verschiedenen Querschnitten, Profilformen und Befestigungsvarianten sowie kundenspezifische Dichtungen.

Merkmale:

  • Kantenschutzprofile
  • Fensterprofile
  • Dichtprofile, selbstklemmende Dichtprofile
  • Rechteckprofile
  • Türdichtprofile
  • Spezialprofile
  • EMV-Profile

Overlay
Schwarze Dirak-Dichtung in Profilansicht zur Hervorhebung der internen Struktur

Griffe

Ein silberner Dirak-Griff

Die meisten Griffe im DIRAK® Sortiment nutzen die SNAP-Technologie und können ohne Werkzeug montiert werden. Sie sind in Zinkdruckguss-, Polyamid- oder Edelstahlvarianten erhältlich.

Merkmale:

  • Bügelgriffe, Fingergriffe, Stangengriffe, Klappmuldengriffe und Ausschwenkgriffe
  • Griffleisten
  • Flächengriffe
  • Einklipsbare Griffschalen

Overlay
Ein silberner Dirak-Griff

Weitere Informationen herunterladen

Thumbnail DIRAK Broschüre

DIRAK Broschüre

DIRAK SNAP-Technology kombiniert Flexibilität, Komfort und Sicherheit in jeder Anwendung, ohne Werkzeugbedarf.

348.6 KB | pdf

Verschiedene Zugangs-, Verriegelungs- und Kontrollelemente wie Griffe, Verschlüsse, Scharniere und mehr.

Zugangs-, Kontroll- und Bedienelemente

Zugangs- und Kontrollelemente in der Übersicht

Erfahren Sie mehr über Zugangslösungen und Bedienelemente bei Bossard und verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Markenportfolio.

Mehr erfahren