Elesa® Produktübersicht
Handräder und Kurbeln

Wir bieten eine breite Palette von Speichen-Handrädern, Vollhandrädern und Kurbelgriffen von Elesa® an. Griffe können fest, einziehbar, drehbar und klappbar sein (auch mit Sicherheitsverriegelung erhältlich). Handräder und Griffe werden meist in einem glatten Loch montiert. Zu den Materialien gehören glasfaserverstärkter Polyamid-basierter (PA) Technopolymer, Aluminium, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und phenolbasierter Duroplast.
Anwendungen:
- Messgeräte
- Prüfaggregate
- Schiffbau
- Rüstungsbau
- Maschinen- und Anlagenbau
Merkmale:
- Schnelle und einfache Bedienung
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
- Temperaturbereich von -30°C bis 130°C
Bediengriffe

Wir bieten Sterngriffe, Kreuzgriffe, Flügelknöpfe, Rändelgriffe und -knöpfe für den Einsatz in verschiedenen Branchen an. Bediengriffe sind in verschiedenen Formen und Grössen erhältlich und können entweder mit einer Schraube oder in einem Durchgangs- oder Sackloch montiert werden. Zu den verwendeten Materialien gehören Technopolymer, Aluminium, Gusseisen, Edelstahl, Stahl und phenolbasierter Duroplast. Für Stern- und Griffknöpfe haben wir auch eine Line mit Edelstahleinsätzen für spezielle Hygieneanforderungen.
Anwendungen:
- Automobilindustrie
- Möbel
- Medizintechnische Geräte
- Industriemaschinen
- Luft- und Raumfahrtausrüstung
- Elektronikgehäuse
- Baumaschinen
- Schifffahrtsindustrie
- Landmaschinen
- Schwermaschinen
- Holzbearbeitungswerkzeuge
- Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
- Laborausrüstung
- Pharmazeutische Geräte
- Abfüllmaschinen und Trichter
Merkmale:
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
Klemmhebel und Spannhebel

Die Spann- und Klemmhebel von Elesa® sind für die manuelle Einstellung bei Befestigungsaufgaben und Klemm-Anwendungen konzipiert. Verstellbare Griffe übertragen die Spannkraft vom Griff auf das Gewindeelement. Die Hebelgriffe sind so konzipiert, dass sie unter sicheren Bedingungen schnell klemmen und lösen können. Sie sind sowohl in kleinen als auch in großen Abmessungen sowie in verschiedenen Farben, Oberflächen und Materialien erhältlich, wie z. B. Thermoplast, Duroplast, Edelstahl, Stahl, Stahlguss und Zinkdruckgusslegierung.
Anwendungen:
- Maschinenbau
- Werkzeugbau
- Anlagenbau
Merkmale:
- Wirtschaftliches Design
- RoHS- und REACH-konform
Griffe

Unser breites Sortiment an Elesa®-Griffen umfasst Bügelgriffe, Rohrgriffe, T-Griffe, feste und drehbare Griffe sowie Umlegegriffe. Sie werden zum Öffnen und Schliessen von Abdeckungen oder Verkleidungen verwendet. Die Griffe sind in verschiedenen Materialien wie Technopolymer, Aluminium, Edelstahl und Stahl erhältlich.
Anwendungen:
- Möbelindustrie
- Sportgeräte
- Maschinenbau
- Anlagen- und Werkzeugbau
- Industrielle Anwendungen im Allgemeinen
Merkmale:
- Ergonomische Designs
- Erhältlich in verschiedenen Formen und Grössen
Einstellelemente

Für die präzise Ausrichtung von Maschinenteilen oder die Feineinstellung von Präzisionsinstrumenten bieten wir Ihnen Drehknöpfe aus Kunststoff oder Aluminium an.
Anwendungen:
- Verschiedene industrielle Anwendungen
- Medizintechnische Geräte
- Messgeräte
Merkmale:
- Ergonomische Designs
- Erhältlich in verschiedenen Formen, Grössen und Skalen
Nivellierelemente

Um das Gewicht von Industriemaschinen und anderen Geräten stabil zu unterstützen und Unebenheiten auszugleichen, bieten wir eine Vielzahl von verstellbaren Nivellierelementen an. Materialkombinationen umfassen Kunststoff und Stahl, Kunststoff und Edelstahl, Gummi und Stahl, Gummi und Gummi sowie alle Edelstahl-Arten.
Anwendungen:
- Elektronik
- Ölindustrie
- Militär
- Schutzsysteme (Elektrostatisch ableitend)
Merkmale:
- Verschiedene Materialkombinationen von Schaft und Basis
- Verschiedene Abmessungen und Formen
- Füsse erhältlich mit oder ohne rutschfeste Scheiben
- Durchmesser von 25 bis 200 mm
Scharniere

Je nach Anwendung sind Elesa® Scharniere in verschiedenen Materialien, Drehwinkeln, Montagemöglichkeiten und Tragfähigkeiten erhältlich. Einzigartig in diesem Portfolio sind die Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter. Darüber hinaus umfasst das Produktsortiment auch Scharniere aus SUPER-Thermoplast oder Edelstahl, die einen hohen Korrosionsschutz bieten. Weitere Materialien sind: Thermoplast, Aluminium und Zinkdruckgusslegierung.