Halder® Produktübersicht
Federnde Druckstücke

Federnde Druckstücke bestehen aus einem Bolzen oder einer Kugel und einer Feder. Sie sind in verschiedenen Materialien und Grössen erhältlich und können, je nach Ausführung, leichten, normalen oder schweren Belastungen standhalten. Die Druckstücke sind mit Aussengewinde (Montage über Innensechskant oder Schlitz) oder glatt (Montage durch Einpressen) erhältlich. Federnde Druckstücke sind sehr vielseitig – daher werden sie in einem breiten Spektrum von Anwendungen in verschiedenen Branchen eingesetzt. Sie können beispielsweise zum Positionieren und Arretieren von Elementen im Werkstück verwendet werden.
Federnde Druckstücke mit rollender Kugel: Für empfindliche Anwendungen bietet Halder® federnde Druckstücke mit rollender Kugel an, was den Verschleiss am Gegenstück minimiert. Darüber hinaus ist das Kunststoff-Kugellager elektrisch isoliert.
Merkmale:
- Spürbares und akustisch optimiertes Rastverhalten
- Minimierung des Verschleisses am Gegenstück
- Schmierung durch Mikroabrieb, wartungsfrei
- Kunststoffkugellager für elektrische Isolierung
- Temperaturbereich -30ºC bis 90 ºC
- RoHS- und REACH-konform
Gewindetragbolzen

Gewindetragbolzen sind einfach zu bedienende, robuste Tragelemente, die es Ihnen ermöglichen, selbst schwere Lasten schnell und sicher zu heben. Alles, was Sie benötigen, ist ein geeignetes metrisches Gewinde im Werkstück.
Durch Drücken eines Knopfes zieht sich der Gewindeteil des Tragbolzens zurück, sodass er in das Innengewinde des Lastteils eingeführt werden kann. Beim Loslassen des Knopfes verankert sich der Bolzen im Innengewinde. Nach anschliessendem Anziehen des Gewindetragbolzens kann die Last sicher angehoben werden.
Halder® Gewindetragbolzen sind mit und ohne drehbarem Schäkel erhältlich. Der Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus – der Bolzen selbst dreht sich nicht, was ein Lösen verhindert.
Merkmale:
- Maximale Traglast bis 840 kg (bei M16)
- Einfache Montage per Knopfdruck, kein Einschrauben erforderlich
- Es wird nur ein passendes metrisches Gewinde benötigt
- 85 % Zeitersparnis bei Montage und Demontage im Vergleich zu Ringschrauben
- Wiederverwendbar
- Sicherheitsbügel zur Verhinderung unbeabsichtigten Lösens
- Sicheres Anheben aus verschiedenen Positionen/Winkeln
- Sicherheit zertifiziert durch TÜV Süd (CE-Kennzeichnung)
- Erhältlich in zwei korrosionsgeschützten Ausführungen
Kugeldruckschrauben

Kugeldruckschrauben werden zur Werkstückspannung und zur Fertigung von Betriebsmitteln für Maschinenwerkzeuge eingesetzt. Sie bestehen aus einer handelsüblichen Schraube mit einer am Gewindeende gecrimpten Kugel und eignen sich besonders zum Spannen nicht paralleler Flächen.
Im Gegensatz zu einem federnden Druckstück ist die Kugel hier nicht beweglich und kann nicht nach innen gedrückt werden. Die Schrauben sind mit oder ohne Kopf erhältlich und bestehen aus gehärtetem, wärmebehandeltem Stahl mit einem Drehmoment von bis zu 1200 N/mm2 oder aus rostfreiem Stahl, wobei die Kugel aus gehärtetem Kugellagerstahl oder gehärtetem rostfreiem Stahl gefertigt sind. Die Kugelenden können entweder abgeflacht oder abgerundet ausgeführt sein. Zusätzlich gibt es eine Sonderausführung mit einer Kugel aus Thermoplast für druckempfindliche Anwendungen.
Merkmale:
- Schutz vor Verdrehen, optimierte Kraftübertragung
- Präzises Positionieren, Klemmen und Stützen von nicht parallelen Oberflächen
- Kunststoffkugellager für elektrische Isolierung
Kugelsperrbolzen

Die verschiedenen Arten von Sperrbolzen haben eine ähnliche Funktion: schnelles Verbinden und Lösen ohne zusätzliches Werkzeug. Sie sind für häufiges und wiederholtes Verbinden, Verstellen, Arretieren und Sichern ausgelegt. Um die Kugeln zu ver- oder entriegeln muss der Bediener lediglich einen Knopf drücken oder loslassen. Aufgrund des speziellen formschlüssigen Mechanismus ist ein unbeabsichtigtes Lösen des Bolzens praktisch unmöglich.
Merkmale:
- Erhältlich mit verschiedenen Griffvarianten, wie T-Griff, L-Griff, Schutzgriff, elastischem Griff, Kombigriff oder Griff mit verstellbarer Klemmlänge
- Korrosionsbeständig
- Selbstsichernd
- Hervorragende Verschleissfestigkeit und Belastbarkeit
- Ergonomisches Griffdesign
- RoHS- und REACH-konform
Federnde Seitendruckstücke

Federnde Seitendruckstücke werden verwendet, um Werkstücke sicher zu positionieren oder zu fixieren. In der Fertigung ist dies besonders dann nützlich, wenn Teile graviert, beschriftet, lackiert oder geschweisst werden müssen. Zum Schutz gegen Staub, Späne und Schmutz sind zudem Ausführungen mit Abdichtung verfügbar. Federnde Seitendruckstücke werden durch Einpressen in ein vorgebohrtes Loch montiert.
Merkmale:
- Einpressmontage
- Verfügbar mit oder ohne CR-Dichtung
- Leichte bis schwere Federkraft
- Material (Hülse): Aluminium
- Material (Feder): rostfreier Stahl, brünierter Stahl, verzinkter Stahl (galvanisiert)
- Material (Bolzen): Stahl (einsatzgehärtet, verzinkt) oder Thermoplast POM, weiss
Federhülsen

Ähnlich wie federnde Druckstücke können Halder® Federhülsen für die Arretierung inkrementeller Einstellungen in kleinen Anwendungen – wie Temperaturreglern in Autos – verwendet werden.
Merkmale:
- Material (Körper): Stahl, vernickelt
- Material (Feder): rostfreier Stahl 1.4310