Expert Design

Verbindungstechnologie Ratgeber

Interessiert an innovativen Ansätzen für schnellere Markteinführung? Design-Ingenieure verlassen sich bei ihrer Wahl auf bereits bekannte Verbindungselemente. Diese Fallstudie zeigt das Potenzial verschiedener Technologien.

Designer erkundet verschiedene Verbindungstechnologien mit Augmented-Reality-Brille.

Das Unternehmen 5M entwickelt und fertigt Komponenten für verschiedene Anwendungen in der Transportindustrie. Für den Schienenverkehr produzieren sie flache und 3D-geformte Paneele aus einem leichten, aber hochfesten Verbundmaterial, das hauptsächlich für Innenverkleidungen wie Bodenplatten, Seitenwände und Decken verwendet wird.

Grundsätzlich könnten verschiedene Verbindungstechnologien verwendet werden, um Verbindungsstellen für die Montage in dieser Anwendung aus laminiertem Polyurethan (PUR) zu schaffen.

3 mögliche Verbindungstechnologien

Verschiedene Arten von Gewindeeinsätzen, einschließlich Messingeinsätzen, Drahtgewindeeinsätzen und schlüsselverriegelnden Einsätzen.
Gewindeeinsatztechnologie bei Bossard
Ein Überblick über verschiedene Arten von Nieten, Blindnietmuttern und Lockbolzen.
Niettechnik bei Bossard
Verschiedene Befestigungselemente für Bolzenschweißen und Ultraschallschweißen
Schweisstechnik bei Bossard
Overlay

1

/3
Verschiedene Arten von Gewindeeinsätzen, einschließlich Messingeinsätzen, Drahtgewindeeinsätzen und schlüsselverriegelnden Einsätzen.
Gewindeeinsatztechnologie bei Bossard
  • Verschiedene Arten von Gewindeeinsätzen, einschließlich Messingeinsätzen, Drahtgewindeeinsätzen und schlüsselverriegelnden Einsätzen.
  • Ein Überblick über verschiedene Arten von Nieten, Blindnietmuttern und Lockbolzen.
  • Verschiedene Befestigungselemente für Bolzenschweißen und Ultraschallschweißen

Neue Methode zur Schaffung von Verbindungspunkten

5M suchte nach neuen Methoden zur Schaffung von Verbindungspunkten in ihren Sandwichmaterialien. Der bestehende Ansatz umfasste traditionelle Verbindungselemente. Konkret klebten Sie in das Paneel einen Sperrholzblock, der Gewindeeinsätze aufnehmen konnte. Im Vergleich zur neuen Lösung war dies zeitaufwendig, teuer und fehleranfällig. Heute verwenden sie einen LiteWWeight® Double Pin, der dank MultiMaterial-Welding-Technologie direkt in das Sandwichpaneel eingebracht wird.

Alter Montageprozess in PUR-Bodenplatte
Neuer Montageprozess in PUR-Bodenplatte
Rechts (neu): Nach dem Bohren von Löchern direkt in das Sandwichpaneel wird der LiteWWeight® Double Pin mittels Ultraschall eingesetzt.
Overlay

1

/2
Alter Montageprozess in PUR-Bodenplatte
Früher integrierte der Hersteller einen Sperrholzblock in den PUR-Kern, laminierte ihn und bohrte Löcher, um Gewindeeinsätze einzubetten.
  • Alter Montageprozess in PUR-Bodenplatte
  • Neuer Montageprozess in PUR-Bodenplatte

Schauen Sie die ganze 5M-Geschichte

ATE | Sucess Story 5M

MultiMaterial-Welding®: Wie die Technologie dem Unternehmen 5M s.r.o. half, die Fertigung zu optimieren

Ein Mann und eine Frau sitzen an einem Tisch mit einem Bildschirm, der eine technische Zeichnung zeigt. Auf dem Tisch befinden sich eine physische Anwendung, eine technische Zeichnung und mehrere Schrauben. Schlüsselvisuell nur für Expert Design.

Sprechen Sie mit einem Ingenieur

Lassen Sie uns gemeinsam eine fundierte Analyse geeigneter Verbindungslösungen durchführen, die Ihren individuellen Anforderungen gerecht werden. Kontaktieren Sie unsere Expertinnen und Experten.

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.