Expert Test Services

Validieren Sie Ihre Anwendung im technischen Prüflabor und minimieren Sie Risiken in Ihrem Produkt

Unabhängige, gültige und zuverlässige Tests sind entscheidend für hohe Produktqualität in allen Branchen. Wir bieten Ihnen Zugang zu unseren technischen Prüflaboren, die bei Bedarf auch ISO/IEC 17025-akkreditierte Tests durchführen können.

Zwei Männer in einem Prüflabor untersuchen eine Nähmaschine auf einem Tisch in einem industriellen Labor mit zusätzlichen Arbeitsplätzen im Hintergrund. Schlüsselbild für Expert Test Services.

Profitieren Sie von fortschrittlichen Mess- und Prüfeinrichtungen sowie umfangreicher Laborexpertise, um die technischen und gesetzlichen Anforderungen Ihrer Komponenten und Produkte zu erfüllen.

Hochmoderne Prüflabore stehen Ihnen weltweit zur Verfügung. Sie sind speziell für die Prüfung von mechanischen Verbindungselementen, einschliesslich ihrer mechanischen und physikalischen Eigenschaften, konzipiert. Unsere unabhängigen Prüfspezialisten erstellen objektive, präzise Prüfberichte, um Ihren Entscheidungsprozess zu unterstützen.

Overlay

Personen um einen Tisch, die eine technische Zeichnung in einem industriell aussehenden Büro besprechen.

Ihre Proven Productivity Vorteile durch Expert Test Services

Prüfzeichen

Bessere Entscheidungen treffen

Bestellstatus-Symbol

Schnell und zuverlässig testen


Symbol für steigende Produktqualität

Höchste Qualitätsstandards erfüllen

Expert Test Services erklärt in 2 Minuten

ATE | Expert Test Services - How does it work?

Expert Test Services: Wie funktioniert es?

Kontakt-Icon

Möchten Sie Ihren Prototyp testen und validieren?

Zusätzlich zu den regulären Methoden bieten wir weitere Prüfverfahren an. Sprechen Sie mit unserem Experten-Team, um einen für Sie zugeschnittenen Test zu bestimmen.

Overlay

Personen um einen Tisch, die eine technische Zeichnung in einem industriell aussehenden Büro besprechen.

Bossards technische und akkreditierte Prüflabore

Unser globales Netzwerk von 16 Prüflaboren bietet umfassende Dienstleistungen, die Ihnen helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und optimale Leistung zu erzielen. 4 Prüflabore sind für akkreditierte Prüfungen zertifiziert.

Technische PrüflaboreAkkreditierte Prüflabore

Genehmigungssymbol

Akkreditierte Prüfungen: Qualitätssicherung

Unser Labor bietet zahlreiche Produkttests gemäss STS-Verzeichnis an. Wir schützen vertrauliche Informationen und erklären auf Anfrage den Beschwerdeprozess.

Mehr erfahren

Häufig gestellte Fragen zu unseren Test Services

Was ist der Unterschied zwischen akkreditierten und nicht akkreditierten Tests?

Sowohl akkreditierte als auch nicht akkreditierte Tests tragen zu einer höheren Produktqualität bei. Akkreditierte Tests werden von Prüflaboren durchgeführt, die über ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem verfügen und von einer offiziellen Akkreditierungsstelle zertifiziert wurden.

Bietet Bossard akkreditierte Tests an?

Ja, Bossard bietet akkreditierte Tests in ihren eigenen Prüflaboren an. Es gibt Prüflabore in der Schweiz, China, den USA und Singapur, die akkreditierte Tests gemäss ihrem Umfang nach dem internationalen ISO/IEC 17025-Standard anbieten.

Wo finde ich die Qualitätszertifikate von Bossard?

Sie finden alle Qualitätszertifikate für Bossard Tochtergesellschaften in unserem Download Center.

Warum sollte ich Tests in einem Bossard-Prüflabor durchführen?

Technische Prüfungen minimieren das Risiko, dass ein Verbindungselement oder die gesamte Verbindung in Ihrer Anwendung versagt. Langfristig hilft es, Ihren Ruf als Anbieter zuverlässiger Produkte zu wahren. Indem Sie ein unabhängiges Bossard-Prüflabor wählen, können Sie Risiken reduzieren und belegen Ihr Engagement für höchste Qualität.

Ähnliche Themen, die Sie interessieren könnten