Expert Test Services

Schraubfallanalyse – Höhere Prozesssicherheit dank Schraubenverbindungstests

Erhöhen Sie die Prozesssicherheit mit einer detaillierten Analyse Ihrer Anwendung. Mit der Schraubfallanalyse erhalten Sie zuverlässige Anziehdrehmomente und kann entweder in einem unserer Prüflabore oder bei Ihnen vor Ort durchgeführt werden.


Zwei Ingenieure arbeiten an einem Testaufbau für eine Drehmomentanalyse direkt am Prüfstand.

Warum ist die Schraubfallanalyse notwendig?

Im Maschinen- und Apparatebau werden oft gewindeformende Schrauben eingesetzt. Da jedoch die verschiedenen Materialien, Schraubentypen, Einschraubtiefen, Lochgeometrien und weiteren Parameter keine universellen Informationen über Drehmomente liefern, ist die Schraubfallanalyse für prozesssichere Verschraubungen unerlässlich.

In der Anwendungstechnik von Bossard gehören Schraubfallanalysen zum Tagesgeschäft. Drehmomente im Bereich von 0,1–1'500 Nm können an den Prüfstationen gemessen und aufgezeichnet werden.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Schraubfallanalyse – Höhere Prozesssicherheit dank Schraubenverbindungstests

Wie wird die Schraubfallanalyse durchgeführt?

Wann immer möglich, wird die Schraubfallanalyse an Ihren Originalkomponenten durchgeführt. Während des Tests werden die Verbindungen so lange angezogen, bis sie versagen. Dadurch werden die Komponenten im Test zerstört und können nicht mehr verwendet werden.

Wie werden die Daten ausgewertet?

Nach dem Test werten unsere Anwendungstechniker die aufgezeichneten Drehmoment- und Drehwinkelkurven aus. Das Eindrehmoment, das Kopfauflagemoment und das Überdrehmoment (Versagensmoment) werden ermittelt. Die resultierenden Drehmoment- und Drehwinkelkurven ermöglichen aussagekräftige Schlussfolgerungen über das Verhalten und das Versagen der Verbindungen.

Was ist das Ziel der Schraubfallanalyse und welche Vorteile bietet sie?

Mehrere Faktoren müssen zusammenkommen, bevor eine Verbindung als zuverlässig angesehen werden kann. Zum Beispiel muss das Überdrehmoment, bei dem die Verbindung versagt, deutlich grösser sein als das Kopfauflagemoment. Nur dann kann das empfohlene Anzugsmoment zuverlässig definiert werden. Sie erhalten Gewissheit, dass die Verbindung ordnungsgemäss angezogen werden kann, wodurch das Risiko eines Versagens Ihrer Komponente minimiert wird.

Warum ist Bossard der richtige Partner?

Sie profitieren von unserem hochqualifizierten Personal und unserer langjährigen Erfahrung in der Verbindungstechnik. Wir verfügen über modernste Mess- und Prüfeinrichtungen, die Grundlage für eine zuverlässige Qualitätssicherung und Produktqualität.

Erhalten Sie Zugang zum Prüflabor von Bossard

Als Experten für Verbindungs- und Materialtechnik führen wir in unseren technischen Laboren eine Vielzahl von Tests durch, die Ihre Qualitätssicherung unterstützen.

Zwei Männer in einem Prüflabor untersuchen eine Nähmaschine auf einem Tisch in einem industriellen Labor mit zusätzlichen Arbeitsplätzen im Hintergrund. Schlüsselbild für Expert Test Services.

Kontaktieren Sie uns für eine Schraubfallanalyse

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.