Zugprüfmaschine zur Bestimmung der Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und anderer mechanischer Eigenschaften.
Expert Test Services
Ermitteln Sie die Festigkeit von Metall- und Verbundwerkstoffen in unserem technischen Prüflabor. Die Zug- und Druckprüfungen ermitteln Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und andere mechanische Eigenschaften zur Qualitätssicherung.


Zugprüfmaschine zur Bestimmung der Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung und anderer mechanischer Eigenschaften.
Bossard verfügt über mehrere Prüfeinrichtungen, um die Zugfestigkeit eines Werkstoffs zu bestimmen. So können beispielsweise Zugversuche mit einer maximalen Belastung von 600 kN für Schrauben und Muttern von M3 bis M33 durchgeführt werden. Dabei wird Ihre Probe stossfrei gedehnt, bis sie bricht oder eine bestimmte Grenze erreicht. Die Kraft (F) und die Längenänderung werden kontinuierlich an der Probe gemessen und während des Tests aufgezeichnet. Dadurch lässt sich ermitteln, unter welcher Belastung sich die Probe dauerhaft zu verformen beginnt – wo die Streckgrenze liegt – und unter welcher Belastung der Werkstoff zerreisst – wo die Bruchlast liegt.
Unter Berücksichtigung der Kraftrichtung ist der Drucktest das Gegenteil des Zugversuchs. Eine Druckprüfung liefert Informationen über das Verhalten eines Werkstoffs unter einaxialer Druckbeanspruchung.
Als Experten der Verbindungs- und Werkstofftechnik führen wir alle erforderlichen Zug- und Druckprüfungen für Ihre Qualitätssicherung in unseren Prüflaboren durch.
Als Experten für Verbindungs- und Materialtechnik führen wir in unseren technischen Laboren eine Vielzahl von Tests durch, die Ihre Qualitätssicherung unterstützen.