Smart Factory

Cloud-basiertes Inventory Management für höchste Flexibilität am Montagearbeitsplatz

Bei steigenden Produktionsvolumen in engen Platzverhältnissen entstehen neue Herausforderungen. Damit Sie einer wachsenden Nachfrage gerecht werden, benötigen Sie schnelle und flexible Lösungen für eine optimale Gestaltung Ihrer Montagearbeitsplätze.

Montagearbeiter am Arbeitsplatz mit SmartLabel Cloud Behältern und auf dem Bildschirm angezeigter Arbeitsanweisung.

Im Herzen Ihres Produktionsbetriebs, an Montagearbeitsplätzen oder direkt an der Produktionslinie, sind schlanke Prozesse und Geschwindigkeit entscheidende Erfolgsfaktoren. Angesichts begrenzter Platzverhältnisse ist die optimale Raumnutzung unerlässlich. Wir bieten Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, eine grosse Anzahl von Artikeln vollautomatisch auf minimalem Raum zu verwalten. Die Einrichtung kann flexibel an sich ändernde Produktionsbedingungen angepasst werden, um maximale Effizienz und reibungslose Abläufe zu gewährleisten.

Eine detaillierte Ansicht der Arbeitszelle, ausgestattet mit SmartBins.

Mobile SmartBin Cloud

Unsere SmartBin Cloud-Lösung kann ergonomisch genau dort platziert werden, wo sie benötigt wird – ganz ohne Stromanschluss. Die Signale werden drahtlos übertragen, sodass keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Dank der Mobilität der SmartBins können Sie sie direkt an einer Arbeitsstation oder unmittelbar an der Montagelinie installieren. Dadurch entfallen Wartezeiten und unnötige Materialbewegungen. Dies sorgt für eine effiziente, unterbrechungsfreie Produktion und optimiert den Materialfluss.

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.
Factsheet herunterladen
In der Montagehalle ist ein Eisenbahnfahrwerk von Geräten und einem mobilen Wagen mit SmartBins für effiziente Materialhandhabung umgeben.

Mobile Trolleys

Mobile Trolleys sind die ideale Lösung, wenn in Montageprozessen grosse Bauteile integriert werden oder sich Arbeitsumgebungen häufig ändern. Mit der SmartBin Cloud können Sie Ihre C-Teile einfach und effizient direkt zum Montageort mitnehmen. So bleiben Sie flexibel, reduzieren unnötige Wege und sorgen für eine reibungslose Materialversorgung.

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.
SmartLabel Cloud Lösung für Schwerkraftregal

Durchlaufregale: Verbessern Sie den Shopfloor-Workflow und die Sicherheit mit SmartLabel

SmartLabel ermöglicht eine präzise und effiziente Steuerung von Durchlaufregalen. Ihre Logistik- und Montagemitarbeitenden haben direkten Zugriff auf alle relevanten Informationen an ihrem Arbeitsplatz, was die Prozesse erheblich beschleunigt und die Effizienz steigert. Zudem können Sie Logistik- und Montagebereiche klar voneinander trennen, ohne dass Logistikmitarbeiter beim Nachfüllen gefährliche Produktionszonen betreten müssen.

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.
SmartBin Cloud

Verfügbare Produktvarianten

SmartBin Cloud, ausgestattet mit dem elektronischen Display SmartLabel Cloud, liefert wichtige Informationen über den Bestellstatus und die Liefertermine. Dadurch können sich die Montagemitarbeitenden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, ohne Unterbrechung durch fehlende Teile. Die schlanke Version XS ist für Umgebungen mit sehr begrenztem Platz konzipiert, um jeden Quadratzentimeter Ihrer Produktion zu optimieren.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.

Intelligente und flexible Kennzeichnung

SmartLabel Cloud bietet Ihnen Produktinformationen und Bestellaktualisierungen, direkt vor Ort und in Echtzeit. Die SmartLabel können mit Ihren Behältern kombiniert oder eigenständig verwendet werden. Durch die sofortige Freigabe von Bestellungen können Arbeitsabläufe optimiert werden. Die E-Paper-Technologie sorgt für eine klare Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Eine LED-gestützte Benutzerführung verbessert die Materialhandhabung und sorgt für eine effiziente Kommissionierung.

SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
 SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
SmartLabel Cloud installiert an einem Behälter
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
  • SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
  •  SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
  • SmartLabel Cloud mit weissem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED

Wie SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud funktionieren

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Der bewegungsgesteuerte Gewichtssensor aktualisiert den Bestand bei jeder Verwendung. Sobald festgelegte Nachbestellpunkte erreicht sind, löst das System direkt neue Bestellungen aus. Bestellstatus und Produktinformationen werden in Echtzeit angezeigt.