Bestands- und C-Teilemanagement

Optimieren Sie Ihr C-Teilemanagement mit einem E-Kanban-System

Erleichtern Sie Ihren Logistik- und Montagemitarbeitern den kontrollierten Zugriff auf B- und C-Teile. Eine zuverlässige und fehlerfreie Nachschubsteuerung sorgt für eine reibungslose Fertigung. Gleichzeitig reduzieren Sie Überbestände und Kosten.

Ein Regal im Supermarkt ist mit dem SmartBin Cloud System für automatisiertes Bestandsmanagement ausgestattet.

Sprechen Sie mit einem Experten

Profitieren Sie von einem Supermarkt, der B- und C-Teile für Ihre Logistik- und Montagearbeitenden jederzeit verfügbar macht, übersichtlich in Behältern in der Nähe des Einsatzortes gelagert. Optimieren Sie den Platz, während eine zuverlässige, fehlerfreie Nachschubversorgung Ihren Betrieb reibungslos hält.

Unser System unterstützt Sie dabei, optimale Bestandsniveaus zu halten und Lagerhaltungskosten zu senken. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Zugänglichkeit, sondern fördert auch einen effizienten und kosteneffektiven Arbeitsablauf in Ihrem Supermarktbereich.

Success Story | SFL | Willemin-Macodel
Der Arbeiter klickt auf das Etikett auf dem SmartBin im Supermarkt.

SmartBin Cloud ermöglicht intelligente Regale auf Ihrem Shopfloor

Unser SmartBin Cloud System bietet Ihnen Echtzeitinformationen zu Ihren B- und C-Teilen. Die Behälter nutzen Cloud-Technologie und sind verbunden mit unserer Softwareplattform ARIMS. Dies gewährleistet optimale Lagerbestände und zuverlässige Nachfüllungen. Verschiedene Kombinationen von Waagen und Behältern ermöglichen es Ihnen, Ihre Regale flexibel zu handhaben, mit einem Materialgewicht von bis zu 80 kg pro Behälter:

  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg
  • SmartBin Cloud L: 80 kg

Overlay

Ein Fabrikarbeiter mit Schutzhelm beobachtet Maschinen in einer Fabrikumgebung und sorgt für Sicherheit und Betriebseffizienz.

SmartLabel: intelligent und flexibel

SmartLabel Cloud bietet Ihnen Produktinformationen und Bestellaktualisierungen, direkt vor Ort und in Echtzeit. Die SmartLabel können mit Ihren Behältern kombiniert oder eigenständig verwendet werden. Durch die sofortige Freigabe von Bestellungen können Arbeitsabläufe optimiert werden. Die E-Paper-Technologie sorgt für eine klare Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Eine LED-gestützte Benutzerführung verbessert die Materialhandhabung und sorgt für eine effiziente Kommissionierung.

SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
 SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
SmartLabel Cloud installiert an einem Behälter
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
  • SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
  •  SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
  • SmartLabel Cloud mit weissem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED

SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud Funktionen


Symbol für Lieferkettenmanagement

Vollautomatisch


Gewichtssensor-Symbol

Gewichtssensor durch Bewegung aktiviert

Augensymbol

Visual Proof

Cloud-Computing-Symbol

Industrial Cloud Connection (IIoT)


ARIMS-Symbol

ARIMS Mobile


Symbol für Bestandsverwaltung

24/7 Betrieb

Wie SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud funktionieren

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Der bewegungsgesteuerte Gewichtssensor aktualisiert den Bestand bei jeder Verwendung. Sobald festgelegte Nachbestellpunkte erreicht sind, löst das System direkt neue Bestellungen aus. Bestellstatus und Produktinformationen werden in Echtzeit angezeigt.

Weitere Informationen herunterladen


Kein Bild verfügbar

SmartBin Cloud - Factsheet

Erhalten Sie einen klaren Überblick über das Schlüsselsystem, das für eine widerstandsfähige Lieferkette entwickelt wurde.

1014.5 KB | pdf
Factsheet SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud - Factsheet

Entdecken Sie, wie die intelligente modulare Label-Lösung Ihre Abläufe optimieren kann.

1009.2 KB | pdf