Smart Factory Assembly

Digitale Arbeitsanweisungen

Eines der Kernelemente von Smart Factory Assembly ist die Digitalisierung von Arbeitsanweisungen, eine Lösung, die den Montageprozess effizienter und sicherer macht.


Frau mit einem Smart Tool, geführt durch ELAM Solutions Arbeitsanweisungen, durch den Prozess.

Mit smarten, digitalen Arbeitsanweisungen wird der Werker durch jeden Schritt des Montageprozesses geführt. Dies bietet mehrere Vorteile:

  • Die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden erfolgt deutlich schneller.
  • Mitarbeitende können sicher sein, dass sie die richtigen Prozesse durchführen und Fehler vermeiden, selbst beim Wechsel von einem Montageprozess zu einem anderen.
  • Neue Arbeitsanweisungen und Aktualisierungen werden zentral und digital implementiert, wodurch die Notwendigkeit entfällt, verschiedene Papierversionen nachzuverfolgen.

Ein-Klick-Zugriff auf digitale Arbeitsanweisungen

SFA | Optimize Your Operations: One-Click Access to Digital Work Instructions

Optimieren Sie Ihre Abläufe: Ein-Klick-Zugriff auf digitale Arbeitsanweisungen

Kernkomponenten digitaler Arbeitsanweisungen auf einen Blick

Präsentationssymbol

Agiles Onboarding neuer Mitarbeiter

Aufgabenlisten-Symbol

Ersetze manuelle Checklisten


Symbol für vereinfachte Montagelinie

Simulieren und Testen von Workflows

Anzeigeoptionen

Digitale Arbeitsanweisungen können auf verschiedene Weise angezeigt werden. Zum Beispiel ist ein Tablet eine gute Lösung für Montageprozesse, bei denen Flexibilität erforderlich ist. Was all unsere Lösungen gemeinsam haben, ist, dass der Mitarbeitende mit dem Gerät interagieren kann. Der Werker hat die Möglichkeit anzugeben, dass eine Aufgabe abgeschlossen ist und zum nächsten Schritt im Montageprozess überzugehen, entweder durch Antippen eines Touchscreens oder durch Gesten, die von Sensoren erkannt werden. Mitarbeitende erhalten auch Meldungen direkt auf die Display-Lösung, z. B. Informationen über Fehler im Montageprozess.  


Optimierung der Produktionsprozesse

Mobile Geräte

Das Tablet eignet sich besonders für flexible Einsätze. Die Assistenzfunktion wird hauptsächlich angezeigt, damit die Mitarbeitenden durch visuelle Anweisungen durch den Montageprozess geführt werden können. Die Tablets können auch als Scanner oder mit einer integrierten Kamera verwendet werden.  

  1. Arbeitsinhalte auf einem Tablet oder mobilen Gerät anzeigen 
  2. Arbeitsanweisungen, einfache Montagen oder Zeichnungen und Stücklisten anzeigen 
  3. Flexibler Einsatz innerhalb der Produktionslinie 


Feste Anzeige mit digitalen Arbeitsanweisungen und ELAM-Lösungen sowie einem Smartbin-Turm daneben.

Feste Bildschirme

In vielen Unternehmen werden Informationen bereits an den Arbeitsplätzen mittels Bildschirmen übermittelt. Eine Touch-Funktion erleichtert die Interaktion mit den Mitarbeitenden. Die Assistenzfunktion hilft dem Mitarbeitenden, sich im Montageprozess zurechtzufinden, und Rückmeldungen können über die Touch-Funktion verarbeitet werden.  

  • Typischer Arbeitsplatz mit Bildschirm 
  • Schritt-für-Schritt-Anleitung für Mitarbeitende 
  • Optimale Unterstützung der Mitarbeitenden und Erfassung von Qualitätsdaten 

Die beste Softwarelösung für Ihre Produktion

Führen Sie Ihre Mitarbeiter Schritt für Schritt durch die Montageprozesse. Minimieren Sie Fehler und optimieren Sie die Effizienz während des gesamten Produktionszyklus. Wir helfen Ihnen, das richtige Set-Up zu finden.

Smart Factory Assembly Montagesystem - Tablet mit digitaler Montageanleitung und intelligentem Schraubendreher

Kontaktieren Sie unsere Experten

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.

Zwei Männer zeigen auf dem Bildschirm auf die ELAM Solutions.

Ihr Einsparpotenzial

Beginnen Sie mit der Verbesserung Ihres Montageprozesses

Fordern Sie einen detaillierten Bericht kostenlos an. Er enthält auch Preisvorschläge für Ihre individuelle Montage-Lösung.

Jetzt berechnen