Erfolgsgeschichten

Eine Sicherungsschraube zur Unterstützung von Fahrradlenkern

In der Fahrradindustrie ist die Haltbarkeit der Lenker entscheidend. Bossard's ecosyn® grip Schrauben, getestet unter strengen dynamischen Bedingungen, bieten Herstellern eine zuverlässige Lösung zur Verbesserung der Produktsicherheit und Haltbarkeit.

ecosyn®-Grip R

Die Herausforderung des Kunden: Schrauben, die der Herausforderung nicht gewachsen sind

Fahrradlenker müssen strengen Haltbarkeitstests unterzogen werden, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. In diesem speziellen Kundenfall konnten die ursprünglich verwendeten hochfesten Schrauben zur Befestigung der Lenker den Test nicht bestehen – sie brachen, bevor sie die hohen Haltbarkeitsstandards der Branche erfüllten.

Um das Problem zu identifizieren, analysierte der Kunde eigenständig die mechanischen Eigenschaften und Materialien der Schrauben. Die Ergebnisse zeigten, dass die betreffenden Schrauben den allgemeinen Spezifikationen für hochfeste Verbindungselemente entsprachen. Dies liess den Kunden sehr beunruhigt zurück, da er die Ursache des Problems nicht identifizieren konnte und der bestehende Lieferant keine effektive Lösung bieten konnte.

Unsere Lösung: Untersuchung der Probleme und deren Beseitigung

Nach der Beobachtung der Bruchfläche entdeckten unsere Ingenieure offensichtliche Ermüdungsbruchspuren und bestätigten, dass die Schrauben nach einer Phase dynamischer Tests brachen, anstatt sofort nach der Sicherung zu brechen. Daher stellten wir fest, dass das Problem wahrscheinlich auf eine unzureichende Ermüdungsfestigkeit der Schrauben zurückzuführen war. Mit unserer jahrelangen Erfahrung in der Anwendung von Verbindungselementen schlugen unsere Ingenieure mehrere Verbesserungsmassnahmen vor, darunter:

  • Erhöhung der Ermüdungsfestigkeit
  • Reduzierung der Spannungskonzentrationseffekte
  • Erhöhung der Sicherungseffekte und
  • Optimierung des Montageprozesses

Um die Leistung der neu gestalteten Schrauben für die jeweilige Anwendung zu überprüfen, beauftragten wir das branchenweit anerkannte Messlabor SGS mit der Durchführung dynamischer Tests. Die Ergebnisse bewiesen, dass unsere ecosyn® grip Schrauben den strengen BS EN 14766 Standard-Dynamiktest bestehen konnten und die Herausforderung des Kunden vollständig lösten.

Schraubensymbol

Kaufen Sie ecosyn® grip Schrauben

Suchen Sie weitere Informationen zu unseren Verbindungselementen? Finden Sie mehr Produktdaten und kaufen Sie Schrauben direkt online in unserem eShop.

Zum eShop

Kundenvorteile: Lösung des Problems und Einsparung von Montagekosten

Mit der Unterstützung des Bossard-Engineering-Teams konnte der Kunde das Problem der Ermüdungsfestigkeit der ursprünglichen Hochfestigkeitsschrauben erfolgreich lösen. Nach der Anwendung der von Bossard entworfenen ecosyn® grip Schrauben konnte das Produkt des Kunden problemlos dynamische Haltbarkeitstests bestehen, reibungslos auf den Markt kommen und weltweit vermarktet werden, mit einem erwarteten Produktionswert von mehreren Millionen.

Darüber hinaus änderte unser vereinfachtes Design die ursprüngliche zweiteilige Schraube in eine einzelne Sicherungsschraube – was voraussichtlich die Montagezeit und -kosten um 20% bis 30% reduzieren wird, wodurch die Gesamtbetriebskosten (TCO) der Verbindungselemente gesenkt werden.

Profitieren Sie von unserer Expertise

Kontaktieren Sie jetzt unser Engineering-Team, um über die Entwicklung einer Verbindungsstrategie zu sprechen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen ist.

Ein Mann und eine Frau sitzen an einem Tisch mit einem Bildschirm, der eine technische Zeichnung zeigt. Auf dem Tisch befinden sich eine physische Anwendung, eine technische Zeichnung und mehrere Schrauben. Schlüsselvisuell nur für Expert Design.

Sprechen Sie mit einem Ingenieur

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.