Akkreditierung bei Bossard

Akkreditierte Prüfungen: Qualitätssicherung bei Bossard AG

Unser Labor bietet zahlreiche Produkttests gemäss STS-Verzeichnis an. Wir schützen vertrauliche Informationen und erklären auf Anfrage den Beschwerdeprozess. Interessiert, ob Ihr Produkt den Spezifikationen entspricht? Kontaktieren Sie uns.


Ein Ingenieur im Testlabor bereitet eine Anwendung zur Drehmomentanalyse vor.
Logo ISO / IEC 17025 und Logo STS 0370

Akkreditierte Prüfstelle

Die Bossard AG ist als Prüflaboratorium für mechanische Verbindungselemente, mechanische und physikalische Werkstoffprüfungen nach der Norm (ISO / IEC 17025) akkreditiert. Den detaillierten Geltungsbereich finden Sie auf der Homepage der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS.

Allgemeines

Die Geltungsbereich unserer akkreditierten Prüfstelle finden Sie im STS  0370 Verzeichnis.
Gerne erhalten unsere Kunden angemessenen Zugang zu den betreffenden Bereichen des Laboratoriums, um die für sie relevanten Labortätigkeiten vor Ort zu begutachten.

Geheimhaltungsvereinbarung

Um eine unerlaubte Offenlegung oder Veröffentlichung von vertraulichen Informationen zu verhindern, verpflichtet sich die akkreditierte Prüfstelle STS 0370 der Bossard AG wie in der Geheimhaltungsvereinbarung beschreiben.

Unparteilichkeit – Unser Versprechen

Als akkreditiertes Labor nach ISO/IEC 17025 garantieren wir objektive und unabhängige Prüfungen.
Keine Interessenkonflikte, keine externen Einflüsse – nur verlässliche Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

Download

Akkreditierungszertifikat

Akkreditierungszertifikat ISO/IEC 17025

Akkreditierungszertifikat der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS)

315 KB | pdf
Geheimhaltungserklärung Bossard AG und akkreditierte Prüfstelle STS 0370

Geheimhaltungserklärung

Geheimhaltungsvereinbarung zwischen Bossard AG und der akkreditierten Prüfstelle STS 0370

104.9 KB | pdf
Verzeichnis STS 0370

Verzeichnis STS 0370 247.9 KB | PDF

Geltungsbereich der Akkreditierung ISO IEC 17025

192.9 KB | pdf
Vorschaubild der Unparteilichkeitsaussage für das akkreditierte Prüflabor von Bossard

Unparteilichkeitsaussage

Unparteilichkeitsaussage akkreditierte Prüfstelle Bossard AG - STS 0370

260.7 KB | pdf

Beschwerden

Auf Anfrage aller interessierten Parteien stellt das akkreditierte Labor gerne den Prozess zum Umgang mit Beschwerden zur Verfügung.


EXPERTE FÜR MONTAGETECHNIK - Standard-Icon

Akkreditiertes Prüflabor: Unsere Test Services

Wir bieten Ihnen Zugang zu unseren technischen Prüflaboren, die bei Bedarf auch ISO/IEC 17025-akkreditierte Tests durchführen können.

Mehr erfahren