Technique d'assemblage

Écrou à sertir aveugle ? : fonctionnement, avantages et sélection appropriée en pratique

Les écrous à sertir aveugles sont indispensables dans la technique d'assemblage moderne. Découvrez leur fonctionnement, leurs applications, les variantes disponibles et les critères de sélection et d'installation.

Groupe de différents types et tailles d'écrous à river aveugles sur fond blanc

Que sont les écrous à sertir aveugles ?

Les écrous à sertir aveugles sont des éléments d'assemblage qui permettent de créer des filetages porteurs dans des composants à parois minces – tels que la tôle, les profilés ou les boîtiers. L'avantage principal : ils sont installés d'un seul côté (aveugle), ce qui signifie qu'aucun accès à l'arrière du composant n'est nécessaire.

Les applications typiques comprennent :

  • la tôle mince sans profondeur de filetage suffisante
  • les profilés creux ou les boîtiers fermés
  • les applications où un vissage ultérieur est requis

Après l'installation, un filetage entièrement fonctionnel est disponible dans lequel des vis peuvent être insérées ou retirées à tout moment.

Homme avec lunettes en chemise bleue examinant un écrou à river aveugle dans un entrepôt moderne avec étagères en arrière-plan.

Pourquoi utiliser des écrous à sertir aveugles ?

Dans de nombreuses applications, les combinaisons conventionnelles de boulons et d'écrous ou le filetage ne peuvent pas être utilisés efficacement. Les écrous à sertir aveugles résolvent plusieurs défis simultanément :

Accessibilité unilatérale

En particulier avec les profilés creux ou les constructions fermées, un seul côté est accessible. Les écrous à sertir aveugles peuvent être installés complètement par l'avant.

Adaptés aux matériaux minces

Lorsque l'épaisseur du matériau est insuffisante pour un filetage taraudé, l'écrou à sertir crée un contre-filetage stable. Des solutions spéciales sont également disponibles pour les matériaux poreux et les surfaces sensibles afin de protéger le matériau de base.

Haute fiabilité du processus

Par rapport aux écrous vissés, soudés ou emmanchés, le processus d'installation est plus simple, plus reproductible et généralement plus rentable.

Connexions permanentes et non démontables

Grâce à l'ajustement de forme ou à la déformation de l'écrou à sertir aveugle, une connexion ferme et permanente est créée qui ne se desserre pas même sous les chocs et les vibrations.

Combinaisons multi-matériaux

Contrairement aux connexions soudées, les écrous à sertir aveugles peuvent être utilisés indépendamment de l'association de matériaux.

Flexibilité en assemblage et en service

Les écrous à sertir aveugles sont disponibles dans de nombreuses conceptions et matériaux. Les écrous avec une grande plage de serrage offrent une flexibilité particulière, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés pour diverses applications avec différentes épaisseurs de matériaux.

Installation d'écrous à river aveugles

PS | Blog | Blind Rivet Nuts | Installation Process

Consentement YouTube requis

Cette vidéo est hébergée par YouTube et nécessite l'acceptation des cookies marketing. Veuillez accepter les cookies marketing pour visualiser le contenu.

Comment fonctionne le processus d'installation

Le processus d'installation d'un écrou à sertir aveugle est techniquement simple mais nécessite de la précision :

  1. Préparation du trou pilote : Le trou est poinçonné ou découpé au laser et doit respecter des tolérances définies.
  2. Vissage de l'outil d'installation : L'outil d'installation s'engage avec le filetage intérieur de l'écrou à sertir aveugle.
  3. Traction de l'écrou : L'écrou est tiré axialement. Dans le processus, la tige se déforme et forme un renflement sur la face arrière.
  4. Ajustement de forme dans le matériau de base : Le renflement serre le matériau entre la tête et la section évasée – le filetage est sécurisé et porteur.

Les outils de pose modernes fonctionnent avec un contrôle de force ou de déplacement pour minimiser la déformation du matériau et garantir une qualité constante.

Différents types d'écrous à river aveugles - y compris écrous à river aveugles à extrémité ouverte et fermée, écrous avec tige hexagonale, tige ronde et tige moletée - sur fond blanc.

Quels Types de Rivets Aveugles Filetés Sont Disponibles ?

Le choix du rivet fileté approprié dépend fortement de l'application. Les caractéristiques distinctives importantes sont :

Géométrie du Fût

  • Fût rond : adapté pour un démontage unique ou peu fréquent
  • Fût rond cranté : Les rainures sur la surface extérieure offrent un serrage plus fort du matériau de base pendant la compression, ce qui augmente la résistance à la rotation.
  • Fût hexagonal : offre une connexion par complémentarité de forme supplémentaire et donc une résistance à la rotation plus élevée, idéal pour les connexions vissées fréquentes.

Une rangée de rivets aveugles écrous avec différentes plages de serrage installés côte à côte, mettant en évidence différentes résistances de la connexion.

Forme de tête

  • Tête plate / Tête à collerette : résistance au cisaillement plus élevée, robuste
  • Tête fraisée : surface affleurante avec espace d'installation limité

Plage de serrage

Les ecrous à sertir aveugles sont conçus pour des plages d'épaisseur de matériau spécifiques (par ex. 0,5–3 mm ou 3–6 mm). La longueur correcte est cruciale pour une connexion sécurisée.

Matériau

  • Acier inoxydable (par ex. A2, A4) pour une résistance élevée à la corrosion
  • Acier avec revêtement (par ex. zinc-nickel) pour des solutions économiques
  • Aluminium pour des applications spéciales de construction légère

Une écrou à river aveugle stylisé et deux rivets aveugles en lignes noires et bleues, symbolisant la technologie de rivetage.

Acheter des écrous à sertir aveugles

Découvrez notre large sélection d'ecrous à river aveugles dans différents matériaux et designs et achetez directement en ligne.

Aller à l'eShop

Capacité portante et résistance

Les écrous à sertir aveugles sont généralement conçus pour des connexions vissées de classe de résistance 8.8. Pour des exigences plus élevées (par exemple, 10.9 ou 12.9), des conceptions spéciales avec un engagement de filetage plus long et une géométrie adaptée sont utilisées.

Important : Il n'existe aucune norme DIN ou ISO uniforme pour les écrous à sertir. Les procédures d'essai et les valeurs caractéristiques peuvent varier selon le fabricant.

Différents types d'écrous à river aveugles Tubtara avec joint sous tête

Étanchéité : Écrous à river aveugles pour applications protégées IP

Pour les applications en environnements humides ou mouillés – tels que les boîtiers électroniques – des écrous à river aveugles étanches sont disponibles. Ceux-ci se caractérisent par :

  • un fond fermé
  • un revêtement intégré sous tête
  • un processus de pose défini

Cela permet d'atteindre des classes de protection jusqu'à IP67 ou IP68, à condition que le trou pilote soit correctement exécuté et que l'écrou soit installé correctement.

Applications typiques

Les écrous à sertir aveugles sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses industries, notamment :

  • Automobile
  • Technologie ferroviaire et de transport
  • Ingénierie mécanique et construction d'installations
  • Construction de boîtiers et d'électronique
  • Applications de mise à la terre et de contact

Même les solutions personnalisées – telles que celles comportant des raccords de tuyau, des contacts de mise à la terre ou des types de filetage spéciaux – peuvent être réalisées même en petites quantités.

Servee Paes, Global Category Manager Rivet Technology

Conclusion : Utiliser correctement les écrous à sertir aveugles est payant

Les écrous à sertir aveugles sont des éléments d'assemblage haute performance qui, lorsqu'ils sont correctement conçus, permettent des connexions vissées fiables, durables et faciles à entretenir. Les clés du succès sont :

  • la géométrie appropriée
  • le bon matériau
  • un processus d'installation clairement défini
  • des outils d'installation appropriés et un contrôle du processus

Ceux qui considèrent les écrous à sertir aveugles de manière holistique – de la conception à l'assemblage – bénéficient d'une haute qualité, de faibles taux d'erreur et de processus économiques.

Écrou à sertir aveugle adapté à votre application

Nos experts se feront un plaisir de vous aider à trouver la solution adaptée. Envoyez-nous un message.

Un homme et une femme tenant un gros élément d'assemblage, le regardant et en discutant.

Nous contacter

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.