Success Stories

Attaches de câbles résistantes aux intempéries pour stores solaires automatiques

Découvrez comment notre client Griesser a amélioré la qualité de ses produits tout en réduisant ses coûts.


Une vue rapprochée d'une fenêtre avec des stores blancs partiellement baissés, laissant passer une lumière douce.

Solutions de fixation résistantes aux intempéries pour stores solaires

Griesser AG est une entreprise située à Aadorf, en Suisse, employant 1 250 personnes. Automatisés et contrôlés, les systèmes de protection solaire Griesser ne se contentent pas de prévenir la surchauffe et l'éblouissement, ils permettent également à leurs clients d'économiser de l'énergie. Le bon produit de protection solaire automatique garantit ainsi un confort et une sécurité maximaux.

Pour l'installation de systèmes d'ombrage électriques, des fixations en plastique telles que des attaches de câbles sont nécessaires. Le défi ici est de s'assurer que celles-ci ne deviennent pas cassantes lorsqu'elles sont exposées à un soleil extrême pendant une période prolongée.


Une femme ajuste un store, se concentrant sur le mécanisme pour s'assurer qu'il fonctionne de manière fluide et efficace.

Notre recommandation : attaches de câbles résistantes aux intempéries et installation plus efficace

Pour cette application, nous avons recommandé des attaches de câbles résistantes aux intempéries qui sont plus résistantes aux influences environnementales et peuvent être utilisées jusqu'à 85°C. Comme Griesser se concentre sur des produits de haute qualité, le matériau choisi ici était le polyamide 6.6.

En parallèle, nous avons également proposé un processus de pré-installation plus efficace et un ajustement des attaches de câbles. De cette manière, des potentiels d'économies de coûts supplémentaires pourraient être exploités.

Un attache de câbles Panduit noir sur fond blanc

Le Résultat : Amélioration de la Qualité du Produit et Économies de Coût

Avec ce nouveau système d'attaches de câbles en place, les travaux sous garantie peuvent désormais être presque complètement évités, et la qualité des stores solaires électriques a été améliorée. De plus, les stores peuvent également être fournis plus rapidement et plus facilement, entraînant des économies de coûts significatives pour Griesser.