Histoires de réussite

Solution de fixation sur mesure : étape importante pour l'hôpital pédiatrique visionnaire de Zurich

Une façade en bois aussi innovante qu'avant-gardiste a été développée pour le nouveau bâtiment de l'hôpital pédiatrique de Zurich - une combinaison parfaite entre l'esthétique architecturale et la technique fonctionnelle.

Un bâtiment en bois avec des fenêtres, représentant l'hôpital pour enfants de Zurich, présente une façade moderne en bois.

Dans le monde dynamique de la construction, les entreprises sont souvent confrontées à des défis particuliers qui nécessitent des solutions innovantes. DF2 Befestigungstechnik AG s'est vue confrontée à la tâche exigeante de fixer la façade en bois d'un hôpital pour enfants unique en son genre à Zurich. Ce projet, réalisé par le célèbre bureau d'architectes Herzog & de Meuron, est un projet phare de l'architecture, considéré comme précurseur dans le domaine des soins médicaux. Dans le cadre de cette tâche de construction exigeante, Bossard AG a pu contribuer de manière décisive à la solution grâce à son expertise en matière de technologie de fixation moderne et à son vaste portefeuille de produits.

Le défi - un vissage efficace pour des exigences élevées

Le principal défi consistait à trouver une solution adaptée pour la fixation de la façade en bois du nouvel hôpital pour enfants. Les exigences élevées en matière d'efficacité et de stabilité nécessitaient une solution permettant un montage rapide et précis. Un montage classique, dans lequel les vis devaient être retirées une à une du paquet, aurait considérablement ralenti le processus et n'était donc pas une option. Les vis à bande offraient ici la solution idéale, car elles permettent un vissage rationnel et accélèrent considérablement le processus de montage. En collaboration avec DF2, Bossard a pu développer une technologie de vissage innovante, parfaitement adaptée aux exigences du projet.

La solution - l'efficacité grâce à une technologie de vis sur mesure

Grâce au vaste portefeuille de produits Spax, Bossard a pu trouver une vis qui répondait à la fois aux exigences techniques et à la disponibilité à court terme. La solution choisie, la vis de façade BN 20948, était proposée sous forme de vis à bande longue en magasin, ce qui facilitait considérablement le montage. L'ensemble du processus de conversion de la solution a duré environ deux ans, pendant lesquels la façade a été préfabriquée à l'usine de Davos et livrée à Zurich. L'ensemble du projet de construction s'est étendu de 2018 à 2024.

Résumé - Un succès durable grâce à l'automatisation et à l'efficacité

La mise en œuvre de la solution innovante a entraîné des améliorations significatives dans le processus de construction. L'utilisation de vis en magasin a permis un gain de temps considérable, car elles étaient immédiatement disponibles et ne devaient plus être triées individuellement. Cette automatisation du système de montage a augmenté l'efficacité de l'ensemble du processus de montage lors du prémontage du coffrage extérieur. Le client, DF2 Befestigungstechnik AG, continue de profiter de cette solution. L'utilisation de la vis pour façades sous forme de vis à bande longue en magasin a été rapidement amortie et convainc par une solution fiable et efficace qui fera également ses preuves pour les projets futurs.


Solutions produits - icône standard

Éléments de fixation innovants pour vos projets !

Découvrez notre large gamme d'éléments de fixation de haute qualité - parfaitement adaptés à vos exigences et prêts à concrétiser vos idées.

En savoir plus