Success Stories

Connexion de pièces thermoformées légères dans un avion

Notre client Plastika Balumag recherchait la méthode d'assemblage optimale pour installer leurs pièces thermoformées dans les avions. Les exigences complexes nécessitaient une technologie innovante.

Thermoformage

L'entreprise : Une petite entreprise en génie civil et thermoformage

Plastika Balumag AG est une entreprise familiale suisse, employant 70 personnes. Leurs deux principaux domaines d'activité incluent le génie civil, la vente de tuyaux et raccords pour l'industrie de la construction, ainsi que le thermoformage, où ils produisent des pièces thermoformées de haute technologie pour les industries de l'aviation, médicale, du transport et de la machinerie.

L'objectif de Plastika Balumag est de fournir des solutions et services optimaux à leurs clients, qu'ils poursuivent avec passion et un souci constant d'innovation.

3 InWWerse® Fixations

L'application : Installation de pièces thermoformées dans un avion

Le thermoformage est un procédé bien connu et établi pour créer des pièces de forme flexible et de qualité. Dans ce domaine, Plastika Balumag dispose de capacités de production polyvalentes et d'une excellente réputation dans l'industrie de l'aviation et de l'aéronautique. Ici, les pièces sur mesure doivent non seulement répondre à des normes de qualité élevées, mais aussi permettre une installation facile et fiable dans l'application finale de l'avion.

Les systèmes de support de filetage sont le moyen de choix habituel ici, car ils offrent des propriétés d'assemblage / démontage simples. Cependant, pour établir de tels points de connexion de manière efficace et fiable, les possibilités actuelles présentent des limitations particulières. L'intégration de systèmes de filetage métalliques exige soit une certaine épaisseur du matériau polymère, soit des trous traversants / d'insertion. Cette solution n'est ni idéale ni réalisable dans la plupart des cas, lorsque la légèreté et l'esthétique comptent également, ce qui est évidemment le cas pour l'application aéronautique de Plastika Balumag.

La solution : Adapter une technologie innovante aux besoins spécifiques du client

Pour résoudre ce défi, nous avons suggéré la technologie innovante MultiMaterial-Welding technology, qui avait déjà prouvé ses propriétés supérieures dans l'industrie automobile. Le MultiMaterial-Welding (MM-Welding®) est un processus de fixation qui utilise l'énergie ultrasonique pour liquéfier partiellement les matériaux thermoplastiques. En durcissant à nouveau, ils créent une connexion fonctionnelle solide dans les matériaux légers – le tout en une fraction de seconde.

Dans le cadre d'un partenariat de processus et de conception entre Plastika Balumag, Bossard et MultiMaterial-Welding, l'équipe d'ingénierie suisse a adapté la technologie novatrice aux exigences et besoins spécifiques de Plastika Balumag.

Technique d'assemblage InWWerse® Fasteners

Le InWWerse® fixation pour une connexion solide et fiable sans utiliser d'adhésifs

Le InWWerse® crée un lien solide par verrouillage de forme avec la matrice polymère des pièces d'avion, sans laisser de marques ou de preuves visuelles du système de support fileté sur le côté esthétique de la connexion.

Un autre avantage de cette solution est qu'aucun collage adhésif n'est nécessaire. Cela signifie que Plastika Balumag évite les tests de résistance au feu longs et les processus de fabrication complexes liés à l'utilisation d'adhésifs sur un avion.

Les résultats sont une efficacité de production optimisée ainsi que des temps de cycle de production beaucoup plus rapides.


Technologie de fixation InWWerse®

Le Résultat : Un Avantage Technologique et Concurrentiel Significatif

Basée sur le procédé innovant de soudage MultiMaterial-Welding, la technologie InWWerse® Fastener porte les avantages éprouvés de l'industrie vers un nouveau champ d'applications passionnant. Le système de fixation novateur permet d'établir un point de connexion immédiatement chargeable sur des substrats thermoplastiques.

Plastika Balumag bénéficie des optimisations dans de nombreux domaines qui en découlent, leur conférant un avantage technologique et concurrentiel significatif.

Plus d'informations