Success Stories

Éliminer les vérifications manuelles d'inventaire : une histoire d'économie de temps et d'argent

Fournisseur stratégique d'Unilamp Thaïlande depuis longtemps, nous les avons aidés à réduire les coûts et à économiser du temps avec un système de gestion des stocks intelligent.

Extérieur de maison moderne au crépuscule avec éclairage chaleureux, grandes fenêtres et banc en bois sur une pelouse, entourée d'arbres.

Le défi : Étapes logistiques manuelles fastidieuses

Unilamp est le principal fabricant d'éclairage extérieur en Thaïlande. Ils produisent et exportent des lampes vers plus de 80 pays dans le monde.

Dans le passé, les employés d'Unilamp devaient constamment suivre les cartes de stock. De cette manière, ils perdaient du temps en raison des étapes logistiques internes manuelles. De plus, les coûts étaient assez élevés – en partie à cause de plusieurs étapes d'achat et des coûts d'inventaire. Ils étaient également élevés car ils faisaient souvent face à des stocks élevés d'articles à faible rotation.

Notre solution : Éliminer les vérifications manuelles des stocks

Notre système SmartBin a résolu les problèmes d'Unilamp et éliminé les vérifications manuelles des stocks, leur permettant de gagner un temps considérable. Grâce à notre système, ils bénéficient désormais d'une flexibilité opérationnelle maximale et d'une agilité accrue. Le délai de réapprovisionnement a été considérablement réduit.

Pour Unilamp, Bossard est l'un des fournisseurs stratégiques clés qui a joué un rôle majeur dans l'amélioration de notre productivité et compétitivité.

Priroj Boonpasart, Chief Executive Officer, Unilamp Co., Ltd.

Success Story | SFL | Unilamp

Découvrez comment Unilamp a transformé sa production grâce au service intelligent de gestion des stocks de Bossard.

Avantages pour le client

  • 64% d'économies de coûts
  • 92% d'économies de temps
  • Réduction des étapes d'achat
  • Plus d'économies sur les coûts de gestion des commandes
  • Réduction des étapes de logistique interne
  • Plus d'économies sur les coûts de stockage des stocks
  • 44% Proven Productivity
  • Amélioration de la prévisibilité et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement
  • Automatisation en temps réel avec capacité de processus
Icône Smart Factory Logistics

Smart Factory Logistics

Voulez-vous également économiser du temps et des coûts avec Smart Factory Logistics ?

En savoir plus