Calculatrices & Convertisseurs

Calculateur de profil de filetage métrique

Saisissez la taille, le pas et les tolérances pour déterminer les dimensions des filetages métriques. Le calculateur assure un ajustement correct, conforme aux normes et aux exigences de conception et fabrication.


Une vis à empreinte cruciforme est vissée dans une plaque métallique.

Calculez votre profil de filetage métrique

Les calculs sont basés sur les normes suivantes :

  1. ISO 965-1:1998 – Fournit les dimensions générales et les tolérances pour les filetages métriques, y compris les profils de filetage et le pas.
  2. ISO 68-1:1998 – Spécifie les spécifications générales pour les formes de filetage, y compris la conception des filetages métriques.
  3. ASME B1.13M-2005 – Offre des normes pour les dimensions et les tolérances des filetages métriques, assurant la compatibilité avec les normes et pratiques américaines.

Concept de base et dimension du filetage métrique ISO

Modèle utilisé

  1. D = diamètre majeur de base du filetage interne
  2. D2 = diamètre de pas de base du filetage interne
  3. D3 = diamètre mineur de base du filetage interne
  4. d = diamètre majeur de base du filetage externe
  5. d2 = diamètre de pas de base du filetage externe
  6. d3 = diamètre mineur du filetage externe
  7. P = pas

Vérifiez votre calcul et optimisez la performance de votre produit