Centre de téléchargement

Informations sur le produit

Téléchargez des brochures, fiches techniques ou fiches de données techniques pour plus d'informations sur nos solutions de produit.

Sujets généraux

Brochure d'aperçu de la gamme Thumbnail

Aperçu de la gamme de solutions de produit

Un aperçu complet de nos solutions de produit dans divers secteurs.

62.5 MB | pdf
Brochure des outils d'installation de vignettes

Outils d'installation

Un aperçu des outils d'installation pour la technique de rivetage, la technique de pressage, les douilles filetées et les produits électrotechniques.

2.6 MB | pdf
Vignette Brochure des Pièces Spéciales Bossard

Brochure des pièces spéciales Bossard

Valeur ajoutée d'une seule source – obtenez un aperçu de vos options de fixations personnalisées chez Bossard.

1.8 MB | pdf
Brochure de sélection Bossard Thumbnail

Bossard Selection

Une combinaison soigneusement choisie de fixations multifonctionnelles - leur disponibilité constante et leur exclusivité les rendent uniques.

767.5 KB | pdf
Brochure des revêtements adhésifs Thumbnail

Brochure des revêtements adhésifs

Découvrez plus d'informations sur les revêtements adhésifs, leurs propriétés et détails techniques, et comment ils protègent votre application contre le desserrage.

2.1 MB | pdf
Brochure des revêtements non réactifs Thumbnail

Brochure des revêtements non réactifs

Découvrez les différents types de revêtements de verrouillage et d'étanchéité des filetages, leurs propriétés spécifiques, leurs avantages et comment ils peuvent bénéficier à votre application.

652.5 KB | pdf
Brochure des éléments d'assemblage tout métal

Brochure des éléments d'assemblage métalliques

Un aperçu des éléments d'assemblage multifonctionnels et de leur rôle dans la prévention du desserrage.

373.3 KB | pdf
Brochure de l'entraînement hexalobulaire Torx Thumbnail

Hexalobular Drive Torx

Avantages techniques et bénéfices économiques des vis à entraînement hexalobulaire.

1.3 MB | pdf
Brochure des niveaux de qualité Bossard

Bossard Quality Levels

La qualité est un facteur clé de succès pour créer un excellent produit. Découvrez nos niveaux de qualité Bossard.

884.9 KB | pdf

Vis pour vissage direct

Vignette brochure EJOT Delta PT

Brochure Delta PT®

Téléchargez plus d'informations sur la vis autotaraudeuse Delta PT® pour applications thermoplastiques.

983.7 KB | pdf
Vignette pour brochure DIN 7500

Brochure de vis DIN 7500

Téléchargez plus d'informations sur le système de formage de filets trilobulaires DIN 7500.

3.4 MB | pdf
Vignette brochure ecosyn IMX

Brochure ecosyn® IMX

Téléchargez plus d'informations sur la vis formant le filetage ecosyn® IMX et ses avantages.

687.4 KB | pdf
Thumbnail ecosyn® plast Brochure

ecosyn® plast

Informations et détails techniques sur la vis ecosyn® plast pour thermoplastiques.

1.9 MB | pdf
Vignette SHEETtracs® Brochure

SHEETtracs® Brochure

SHEETtracs® est une vis formant un filetage pour des fixations fiables de tôles fines avec un trou pilote.

2.2 MB | pdf
Brochure des vis autoperceuses Thumbnail

Brochure Vis Autoformeuses

En savoir plus sur les vis autoformeuses de Bossard – vissage direct en une étape.

1.3 MB | pdf

Sécurisation et anti-desserrage

Vignette pour la brochure ecosyn SEF

Brochure ecosyn® SEF

En savoir plus sur la façon dont cet écrou SEMS crée des connexions de vis sécurisées. Téléchargez notre brochure.

731.9 KB | pdf
Brochure Thumbnail ecosyn® fix

Brochure ecosyn® fix

Les vis ecosyn® fix économisent du temps d'assemblage, réduisent les coûts de gestion et garantissent la fiabilité de l'application.

480.2 KB | pdf
Miniature de la brochure ecosyn® grip

Brochure ecosyn® grip

Protection contre le desserrage à pleine capacité de charge – téléchargez notre brochure sur l'ecosyn® grip.

6.6 MB | pdf
Brochure Thumbnail Nord-Lock

Brochure Nord-Lock®

Téléchargez notre brochure pour plus d'informations et de détails techniques sur les rondelles Nord-Lock®.

717.5 KB | pdf
Vignette pour la brochure des inserts de verrouillage clés

Brochure des inserts à verrouillage

Trouvez plus d'informations et de détails techniques sur les inserts à verrouillage dans notre brochure.

4.3 MB | pdf

Technique de sertissage

Vignette Catalogue PEM

Catalogue de fixations auto-sertissantes PEM®

Trouvez plus d'informations et de détails techniques sur les self-clinching fasteners dans notre catalogue de produits PEM®.

33.4 MB | pdf
Brochure miniature Haeger et PEMSERTER

Brochure Haeger® et PEMSERTER®

Retrouvez plus d'informations et de détails sur nos presses d'insertion et équipements d'alimentation dans notre brochure.

2 MB | pdf

Technique de rivetage

Brochure de la technologie de rivetage

Brochure Bossard Rivet Technology

Découvrez notre large gamme de rivets aveugles FASTEKS®, rivets rapides, outils de rivetage et plus encore.

2.8 MB | pdf
Brochure des écrous à river aveugles Fasteks Filko

FASTEKS FILKO ecrous à river aveugles

Les écrous à rivet aveugle FASTEKS® FILKO® sont des écrous à filetage creux en une seule pièce, installés "à l'aveugle" d'un seul côté sans nécessiter de retouche.

1.2 MB | pdf
Brochure des rivets rapides Fasteks Thumbnail

Brochure des rivets FASTEKS® Speed

Téléchargez un aperçu de notre technologie de rivetage rapide FASTEKS®.

982.4 KB | pdf

Douilles filetées

Vignette pour la brochure Tappex Threaded Inserts

Brochure Tappex® Threaded Inserts

Trouvez plus d'informations et de détails techniques sur les inserts filetés Tappex® dans notre brochure.

1.3 MB | pdf
Vignette pour la brochure des inserts de verrouillage clés

Brochure des inserts à verrouillage

Trouvez plus d'informations et de détails techniques sur les inserts à verrouillage dans notre brochure.

4.3 MB | pdf
Thumbnail FASTEKS® Douilles filetées

FASTEKS® douilles filetées

Les inserts filetés FASTEKS® en acier ou en acier inoxydable créent des filetages internes précis et durables dans des pièces en alliage léger et autres matériaux à faible résistance au cisaillement.

3.2 MB | pdf

Technique de soudage : Soudage par goujons

Brochure de la tête de soudage par goujons Thumbnail Tucker TH 71X

Tucker TH 71X Tête de soudage de goujons

Tête de soudage avec contour d'interférence optimisé pour les zones difficiles d'accès.

391 KB | pdf
Brochure de la tête de soudage par goujon Thumbnail Tucker TH 51X

Tucker TH 51X Tête de soudage

Une tête de soudage pour (presque) toutes les applications.

413.1 KB | pdf
Brochure de l'unité d'alimentation Thumbnail Tucker TF 2X

Tucker TF 2X Unité d'alimentation

Unité d'alimentation de goujons utilisant un système de levage par étapes.

306.1 KB | pdf
Unité de contrôle et d'alimentation Thumbnail Tucker TX

Tucker TX Control et unité de puissance

Soudage de goujons dans l'industrie automobile avec la technologie de pointe Tucker Platform.

454 KB | pdf
Manuel du pistolet Thumbnail Tucker TGX-S

Tucker TGX-S Pistolet Manuel

Pistolet semi-automatique avec moteur linéaire pour le soudage de goujons à l'arc tiré.

291.8 KB | pdf
Pistolet manuel Thumbnail Tucker TGX-M

Tucker TGX-M Pistolet Manuel

Pistolet manuel avec moteur linéaire pour le soudage de goujons à l'arc tiré.

354.6 KB | pdf

Technique de soudage : Soudage par ultrasons

Miniature MM-Welding LiteWWeight zEPP

MM-Welding LiteWWeight zEPP

Technologie de fixation rapide et solide pour mousse EPP utilisant le procédé MM-Welding® basé sur la vibration ultrasonique.

1.5 MB | pdf
Thumbnail MM-Welding LiteWWeight Pin fiche technique

MM-Welding LiteWWeight Pin

Conçu pour réaliser une fixation rapide et solide sur des structures sandwich avec nid d'abeille interne ou motifs similaires.

622.1 KB | pdf
Miniature MM-Welding LiteWWeight Double Pin Brochure

MM-Welding LiteWWeight Double Pin

Crée des connexions rapides et solides nécessitant un dôme pour vis directes en plastique ou un filetage interne métallique.

615.9 KB | pdf
Vignette MM-Welding LiteWWeight® Lotus

MM-Welding LiteWWeight® Lotus

Concept de connexion fiable pour composants fibreux (tissés et non tissés) et structures textiles.

197.3 KB | pdf
Thumbnail MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone

MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone

Créer des points de connexion dans les composants fibreux (tissés et non tissés) et les structures textiles.

696.8 KB | pdf
Vignette MM-Welding InWWerse Fastener

MM-Welding InWWerse

Établissez un point de connexion immédiatement chargeable sur des substrats thermoplastiques. En savoir plus.

416.3 KB | pdf

Electrotechnique

Brochure des fixations électriques Thumbnail

Brochure de fixations électriques

Téléchargez un aperçu de nos solutions de fixation pour applications électriques.

2.2 MB | pdf
Vignette Brochure Bossard Electrotechnique

Brochure d'électrotechnique

Téléchargez notre brochure pour un aperçu détaillé des solutions d'assemblage intelligentes dans le marché de l'électrique et de l'électronique.

2.4 MB | pdf
Miniature Brochure MTCON

Brochure MTCONNECTIVITY

Retrouvez plus d'informations sur les éléments d'alimentation et connecteurs MTCONNECTIVITY dans notre brochure.

6.8 MB | pdf

Solutions d'accès de verrouillage et de contrôle

Catalogue des éléments de commande Thumbnail

Catalogue des éléments de commande

Téléchargez notre catalogue avec un aperçu complet des éléments de manoeuvre et de contrôle.

34 MB | pdf
Thumbnail Brochure Accuride

Accuride Brochure

Un aperçu du système de glissières Accuride, avec un guide pour choisir la meilleure solution de glissière pour votre application.

4.5 MB | pdf
Thumbnail Eléments de Nivellement Fiche Technique

Fiche technique des éléments de nivellement

Notre vaste gamme de pieds de nivellement de machines avec de nombreuses options de variation répond aux exigences de divers secteurs industriels.

532.4 KB | pdf
Miniature Camloc Gas Springs et solutions d'amortisseurs

Vérins à gaz Camloc et solutions d'amortisseur

Support pour soulever, positionner, abaisser et contrebalancer les poids en toute sécurité.

598.8 KB | pdf
Thumbnail Mikalor Brochure

Brochure Mikalor

Un aperçu de notre gamme de colliers de serrage Mikalor, y compris les détails techniques.

2.8 MB | pdf
Thumbnail WITOL Tolerance Compensation Fasteners

Fixations de compensation de tolérance WITOL

Les systèmes de compensation de tolérance WITOL® permettent une connexion solide entre deux composants.

756.8 KB | pdf
Vignette DIRAK Brochure

Brochure DIRAK

La technologie DIRAK SNAP combine flexibilité, commodité et sécurité dans chaque application, sans besoin d'outils.

348.6 KB | pdf
Miniature de la fiche technique Bossard « Roues et roulettes »

Fiche technique Roues et Roulettes

Téléchargez notre fiche technique pour un aperçu de notre sélection de roues et roulettes pour diverses exigences industrielles.

393.8 KB | pdf

Etanchéité et gestion des débits

Catalogue de la technologie d'étanchéité et de gestion des débits

Catalogue de technologie d'étanchéité et débit

Un aperçu de notre gamme de technologie d'étanchéité et de solutions de gestion des débits.

8.3 MB | pdf