Conditions commerciales
Le règlement sur les produits de construction (UE) n° 305/2011, entré en vigueur le 01.07.2013, exige une déclaration de performance et le marquage CE pour certains produits de construction.
Les documents fournis protégés par le droit d'auteur sont uniquement destinés aux produits fournis par Bossard. Ils sont publiés en coordination avec le fabricant et sont soumis à la gestion des modifications du fabricant.
La déclaration de performance associée peut être trouvée via le numéro de certificat sur l'emballage,
Fabricant : August Friedberg GmbH
Certificat : Z-14.4-629






Fabricant : Peiner Umformtechnik GmbH




Fabricant : Peiner Umformtechnik GmbH Application NORD-LOCK® NL SC

Fabricant : NORD-LOCK® NL SC
Certificat : Z-14.4-629




Fabricant : Vom Cleff
Certificat : 0432-CPR-900153-01
Déclaration de Performance (DoP) :




Fabricant : Srubenia Unia
Certificat : 1488-CPD-162/Z
Déclaration de Performance (DoP) :



Fabricant : Reyher
Certificat : 2451-CPR-EN15048-2014.0005
Déclaration de Performance (DoP) :