Livre blanc

Importance de la finition de surface en acier inoxydable

Découvrez l'importance de la finition de surface de l'acier inoxydable. Apprenez-en plus sur la passivation, le polissage et leur impact sur la durabilité, la résistance à la corrosion et l'attrait visuel.

La finition de surface de l'acier inoxydable est un facteur crucial pour garantir la longévité et la performance des composants en acier inoxydable. Dans ce livre blanc, vous pouvez découvrir le rôle essentiel de la finition de surface, du polissage et de la passivation dans l'amélioration de la durabilité et de l'attrait visuel du matériau. 

Principaux enseignements 

  1. La nécessité et les implications financières de la passivation de l'acier inoxydable. 
  2. Le rôle significatif que joue la finition de surface dans la détermination de la susceptibilité du matériau aux taches. 
  3. L'impact du médium de polissage et du profil de surface sur la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable. 
  4. La résistance intrinsèque à la corrosion des aciers inoxydables provient de l'élément d'alliage chrome. 


Teaser sur la finition de surface en acier inoxydable

Téléchargez votre livre blanc gratuit maintenant

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.