Livre blanc
Empêcher les fixations de se desserrer
Le desserrage des fixations est un défi courant. Découvrez des solutions et stratégies pour lutter contre le desserrage induit par les vibrations.
Prévenir le desserrage des éléments de fixation est un défi crucial dans de nombreuses applications, des objets du quotidien comme les vélos et les lunettes aux machines complexes. Mais comment empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ? Bien sûr, vous pourriez utiliser de la colle (par exemple, Loctite), mais il existe des alternatives. Explorez l'impact des forces externes et les concepts clés pour atténuer le risque de desserrage.
Principaux enseignements
- Caractéristiques de verrouillage de filetage : utilisez des écrous à couple de serrage prédominant, des patchs polymères et des patchs adhésifs pour maintenir la friction et empêcher la rotation
- Amélioration de la friction : implémentez des têtes à bride ou à rondelle, des têtes crantées ou nervurées, et des rondelles spécialisées comme les rondelles Nord-lock pour augmenter la friction et prévenir le desserrage
- Conception appropriée de l'assemblage : assurez-vous d'une longueur de serrage et d'un couple appropriés, surtout dans les environnements dynamiques, pour maintenir l'intégrité de l'assemblage
Veuillez être conscient de l'approche sur mesure pour sélectionner la bonne solution en fonction des exigences spécifiques de l'application et des facteurs environnementaux