Ressources

Indications d'utilisation et symboles de danger

L'utilisation correcte de nos produits nécessite des connaissances spécialisées. Vous trouverez ici un aperçu des normes et standards que nous supposons, y compris des informations sur les risques résiduels, les symboles de danger et plus encore.

Risques

Dangers subsistants

Malgré toutes les dispositions, des dangers subsistent. Certains de ces risques potentiels non évidents sont expliqués ci-dessous (liste non exhaustive).

Eléments d’assemblage ≥ 10.9 ainsi que cémenté trempé avec revêtement électrolytique: risque de fragilisation par l’hydrogène!

Réduction du risque de fragilisation par l’hydrogène (ISO 4042)
Pour les éléments d’assemblage avec revêtement électrolytique en acier correspondant à une dureté ≥ 360 HV, sollicités sous contrainte axiale, un risque de défaillance provenant de la fragilisation par l’hydrogène existe.
Un traitement thermique (dégazage) des éléments, par ex. après le décapage acide ou après le revêtement métallique diminue le risque de rupture. Une élimination complète du risque de fragilisation par l’hydrogène ne peut pas être garantie. Si le risque de fragilisation par l’hydrogène doit absolument être réduit, d’autres procédés de revêtement doivent être pris en compte. Pour des éléments déterminants concernant la sécurité, d’autres alternatives ou procédés de protection contre la corrosion devraient être choisis, comme par ex. le revêtement de zinc anorganique, le zingage mécanique ou le choix d’éléments en acier résistant à la corrosion et aux acides.

Eléments ressort ≥ 360 HV avec revêtement électrolytique: risque de fragilisation par l’hydrogène!

Les éléments en acier ressort sont aussi disponibles, si la fabrication le permet, en exécution zinguée mécaniquement ou avec revêtement anorganique. Si la probabilité de fragilisation par l’hydrogène doit être réduite, ces procédés de revêtement doivent être pris en considération.

Eléments d’assemblage en acier au chrome martensitiques: corrosion fissurante sous contrainte possible!

Utilisation adéquate d’aciers alliés au chrome martensitiques

Les produits dangereux exigent des mesures spéciales pour assurer la protection des personnes et de l'environnement. Lors de l'utilisation de produits chimico-techniques, il convient d'éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les muqueuses. Par conséquent, il convient de porter des lunettes et des gants de protection et de prévoir des douches oculaires. Les vapeurs produites lors de l'utilisation ne doivent pas être inhalées pendant une période prolongée ou en forte concentration. Une ventilation suffisante du lieu de travail doit être assurée. Les proportions de mélange indiquées doivent être respectées. L’étiquetage du produit et la documentation correspondante facilitent une manipulation correcte.
Consultez les fiches de données de sécurité des fabricants de produits et respecter impérativement les mesures de protection qui y sont indiquées.

Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.

Pour les marchandises dangereuses: Respectez impérativement les mesures de précaution et les avertissements figurant sur l'emballage. Remettre les batteries usagées ou endommagées à un centre de collecte officiel.

Exigence du marché européen

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à sa transposition dans le droit national, les outils électriques qui ne sont plus utilisables et, conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les batteries/piles défectueuses ou usagées doivent être collectées séparément et faire l'objet d'une réutilisation respectueuse de l'environnement.

En cas d'élimination incorrecte, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence éventuelle de substances dangereuses.

Pictogrammes de danger

Attention dangereux

Symbole de danger avertissant dangereux

Caractéristiques typiques

Peut causer des irritations cutanées, des allergies, des eczémas ou une somnolence. Intoxication possible dès le premier contact avec le produit. Peut endommager la couche d’ozone.

Mesures

Eviter le contact avec la peau. N’utiliser que la quantité absolument nécessaire. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Symbole de danger avertissant dangereux

Extrêmement inflammable

Panneau inflammable

Caractéristiques typiques

Peut prendre feu au contact d’une flamme ou d’une étincelle, en cas de choc ou de frottements, sous l’effet de la chaleur, au contact de l’air ou de l’eau. Susceptible de s’enflammer spontanément s’il n’est pas stocké correctement.

Mesures

Tenir à l’abri des sources d’inflammation. Avoir un moyen d’extinction adapté à portée de main. Conserver le produit à la bonne température. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Panneau inflammable

Comburant

Panneau d'oxydation

Propriétés typiques

Peut provoquer un incendie ou attiser un feu. Libère de l’oxygène lorsqu’il brûle, requiert donc un moyen d’extinction du feu adapté. Il est impossible d’étouffer le feu.

Mesures

Toujours stocker à l’écart de matériaux inflammables. Avoir un agent extincteur à portée de main. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Panneau d'oxydation

Explosif

Panneau explosif

Caractéristiques typiques

Peut exploser au contact d’une flamme ou d’une étincelle, en cas de choc ou de frottements, ou sous l’effet de la chaleur. Susceptible d’exploser spontanément s’il n’est pas stocké correctement.

Mesures

A utiliser uniquement par des experts ou du personnel spécialisé. Tenir compte de la température ambiante lors du stockage et de l’utilisation. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Panneau explosif

Gaz sous pression

Panneau de gaz sous pression

Caractéristiques typiques

Contient des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Les gaz inodores ou invisibles peuvent se disperser sans que personne ne s’en aperçoive. Les récipients contenant des gaz comprimés peuvent exploser sous l’effet de la chaleur ou s’ils sont déformés.

Mesures

Protect from sunlight. Store in a well ventilated place (not in the basement!) Seal carefully after use.

Overlay
Panneau de gaz sous pression

Dangereux pour le milieu aquatique

Panneau dangereux pour l'environnement

Caractéristiques typiques

Peut nuire, en faibles quantités déjà, aux organismes aquatiques (poissons, insectes et plantes), immédiatement ou à long terme.

Mesures

Respecter les mentions de danger et les conseils de prudence figurant sur l’étiquette et suivre le mode d’emploi et les indications de dosage. Rapporter les produits entamés ou inutilisés au point de vente ou dans un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Overlay
Panneau dangereux pour l'environnement

Corrosif

Signe corrosif

Caractéristiques typiques

Peut provoquer de graves brûlures en cas de contact avec la peau ou les yeux. Susceptible d’endommager certains matériaux (p.ex. textiles). Nocif pour les animaux, les plantes et les matériaux organiques de toute sorte.

Mesures

Toujours porter des gants et des lunettes de protection pour utiliser le produit. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Signe corrosif

Dangereux pour la santé

Panneau Nocif pour la Santé

Caractéristiques typiques

Peut endommager certains organes. Susceptible de porter gravement atteinte à la santé, immédiatement ou à long terme, de provoquer un cancer, d’endommager le patrimoine génétique ou d’affecter la fertilité ou le développement. Peut être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires.

Mesures

Ne jamais ingérer, éviter tout contact inutile, penser aux effets nocifs à long terme. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Panneau Nocif pour la Santé

Très toxique

Panneau de Toxicité Aiguë

Caractéristiques typiques

Même en petites quantités, peut provoquer de graves intoxications ou entraîner la mort.

Mesures

Manipuler avec la plus grande prudence. Porter des protections tels que gants et masque lors de l’utilisation. Eviter toute mise en danger d’autrui. Refermer soigneusement après usage.

Overlay
Panneau de Toxicité Aiguë

Marques de certification reconnues

Produit listé UL

Logo du produit homologué UL

Reconnaissance mondiale de qualité certifiée par:
Laboratoires souscripteurs

Explications

Des échantillons de ce produit ont été testés selon UL et ont confirmé leur conformité avec les exigences de sécurité applicables selon UL.

Overlay
Logo du produit homologué UL

Composant homologué UL

Logo de composant reconnu UL

Reconnaissance mondiale de qualité certifiée par:
Laboratoires souscripteurs

Explications

Le composant homologué UL peut être utilisé dans un ensemble ou un système lui-même figurant sur la liste des produit UL.

Overlay
Logo de composant reconnu UL

Homologation VDE

Marque d'approbation logo VDE

Reconnaissance mondiale de qualité certifiée par:
Association VDE des métiers de l’électronique, de l’électrotechnique et des techniques de l’information

Explications

VDE représente les intérêts allemands au sein du comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et de la commission électrotechnique internationale (IEC)

Overlay
Marque d'approbation logo VDE

Marque de certification DNV GL

Marque de certification logo DNV GL

Reconnaissance mondiale de qualité certifiée par:
DNV GL, SE, Hambourg, Allemagne

Explications

L’approbation de type DNV-GL est un processus de vérification qui confirme le respect des règles pour des composants normalisés et / ou identiques fabriqués fréquemment. Les produits et composants répertoriés dans le registre d’approbation de type DNV-GL sont utilisés de manière privilégiée dans l’industrie maritime, énergétique, pétrolière et gazière.

Overlay
Marque de certification logo DNV GL

Marque de conformité DNV-GL

Marque de conformité logo DNV-GL

Certification de qualité reconnue mondialement par : DNV (Det Norske Veritas)

Explication

DNV est la principale société de classification mondiale pour l'industrie maritime. Elle fournit des services de test, de certification et de conseil technique reconnus mondialement pour la chaîne de valeur énergétique, y compris les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, et la gestion de l'énergie.

Overlay
Marque de conformité logo DNV-GL

Marque de conformité RINA

Marque de conformité logo RINA

Certification de qualité reconnue dans le monde entier par : RINA (Registro Italiano Navale)

Explication

Registro Italiano Navale (RINA) est une société de classification des navires et est principalement impliquée dans l'inspection technique et la classification des navires. D'autres domaines d'activité incluent la certification technique et la gestion des risques dans les domaines du transport et des infrastructures.

Overlay
Marque de conformité logo RINA

Autorisations spécifiques au marché

Marquage CE

Logo de marquage CE

Responsable: Union européenne

Explications

Le marquage CE est la preuve qu’un produit remplit les exigences fondamentales des directives européennes en matière de protection de la santé et de la sécurité et que les procédures d’évaluation de la conformité en vigueur ont été appliquées. Les présents marquages CE sont mentionnés dans le catalogue uniquement où la distinction entre les produits est nécessaire. Le marquage CE est apposé sur l’emballage du produit ou sur le produit lui-même.

Overlay
Logo de marquage CE

Marquage UKCA

Logo de marquage UKCA

Le marquage UKCA est le marquage de conformité pour les produits mis sur le marché au Royaume-Uni (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). Le régime UKCA est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. À partir de cette date, les produits conformes aux exigences pertinentes peuvent être marqués d'un marquage UKCA.

Overlay
Logo de marquage UKCA

Protection contre les explosions

Logo de protection contre les explosions

Explications

La protection contre les explosions est un ségment des techniques qui s’emploient à lutter contre leurs formations ou leurs effets.

Overlay
Logo de protection contre les explosions

Certification IEC

Logo de certification IEC

La certification IEC garantit que les produits répondent à des normes spécifiques de sécurité, de performance et de qualité et sont donc adaptés à leur utilisation prévue.

Overlay
Logo de certification IEC

Organismes de contrôle de qualité reconnus

Technique construction

Logo DIBT

Le DIBt est une autorité technique basée à Berlin et également un prestataire de services pour l’industrie de la construction. Grâce à ses approbations et évaluations, il assure la sécurité des ouvrages de construction tout en favorisant le développement de produits et techniques de construction innovants en Allemagne.

Overlay
Logo DIBT

Symboles généraux

Mode d'emploi

Logo du manuel d'utilisation

Lisez le mode d'emploi avec les consignes de sécurité et d'utilisation et les caractéristiques techniques. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique ou un incendie. Des blessures graves et des dommages environnementaux peuvent en résulter. Le mode d'emploi correspondant avec la déclaration de conformité CE fait partie intégrante de la livraison du produit.

Overlay
Logo du manuel d'utilisation

Recyclage des batteries

Logo de recyclage des batteries

Remettre les batteries usagées à un point de collecte. Le recyclage des batteries est soumis aux exigences légales nationales respectives. Les batteries au lithium et les batteries lithium-ion sont des produits dangereux !

Overlay
Logo de recyclage des batteries

Marquage des déchets d'équipements électriques et électroniques

Symbole de marquage des équipements électriques et électroniques usagés

Une collecte séparée des équipements électriques et électroniques est requise par la directive européenne (DEEE) sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être apporté à des points de collecte séparés pour être réutilisé et valorisé.

Overlay
Symbole de marquage des équipements électriques et électroniques usagés

Applications ferroviaires

Logo des applications ferroviaires

Explications

Approprié pour les applications ferroviaires en ce qui concerne la protection contre l’incendie dans les véhicules ferroviaires et aux installations publiques. Les produits répondent aux exigences de la norme EN 45545 pour le comportement au feu des matériaux et composants.

Overlay
Logo des applications ferroviaires

Systèmes d'extincteurs à eau locaux

Logo des systèmes d'extincteurs à eau/localisés

Utilisation reconnue pour des installations d’extension d’eaux à partir de M8

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
Logo des systèmes d'extincteurs à eau/localisés

Qualité Nylon

Logo de qualité en nylon

Qualité de nylon PA6, matière certifiée

Overlay
Logo de qualité en nylon

Résistance au feu

Logo de résistance au feu

Protection anti-feu

Overlay
Logo de résistance au feu

Assemblage avec martelage manuel

Logo d'assemblage avec martelage manuel

Montage avec marteau (manuel), déplacer en frappant (machine)

Overlay
Logo d'assemblage avec martelage manuel

Batteries au lithium UN 3480

Logo des batteries au lithium UN 3480

Étiquette d'expédition : Piles au lithium UN 3480

Overlay
Logo des batteries au lithium UN 3480

Batteries au lithium UN 3481

Logo des batteries au lithium UN 3481

Étiquette d'expédition : UN 3481 Batteries lithium-ion emballées avec l'équipement

Overlay
Logo des batteries au lithium UN 3481