Informations techniques

Filetage ISO métrique : concept, dimensions et tolérances

Vous vous demandez si un traitement de surface supplémentaire est possible pour votre filetage ? Ou si les pièces à assembler peuvent être vissées facilement ? En savoir plus sur les filetages ISO métriques vous aidera à trouver les réponses.

Les tolérances sont très faibles dans la fabrication de vis. Les termes et les systèmes d'ajustement peuvent être difficiles à comprendre. En même temps, les dimensions du filetage et la précision du profil sont cruciales pour déterminer des facteurs importants, tels que

  • si un revêtement peut encore être appliqué sur le filetage de la vis
  • si les pièces à assembler peuvent être vissées ensemble lors de l'assemblage sans difficulté ni besoin de retouche
  • si le filetage peut transmettre les forces pour lesquelles les composants ont été dimensionnés

Pour aider à répondre à ces questions, nous avons rassemblé les informations suivantes sur les filetages métriques ISO, leurs dimensions et tolérances.

Télécharger les informations techniques


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Filetages ISO métriques

Téléchargez notre guide technique sur les filetages ISO métriques et leurs dimensions et tolérances.

703.3 KB | pdf

Contenu

  • Informations générales sur l'utilisation du matériau
  • Concept de base et dimensions nominales selon ISO 724
  • Ajustement de jeu sur les filetages ISO métriques selon ISO 965
  • Champs de tolérance pour les vis et écrous commerciaux
  • Limites pour les filetages métriques (standard) gros
  • Séries de sélection pour les gros filetages selon ISO 262
  • Limites pour les filetages métriques fins
  • Séries de sélection pour les filetages fins
  • Tolérances admissibles pour les fixations en plastique

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser