JACOB® - Bouchons de fermeture

BN 22114
Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture
  1. Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons de fermeture
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture
  • Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons de fermeture

JACOB® - Bouchons de fermeture

BN 22114
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchons de fermeture: polyamide PA 6 GF30
  • Pièce détachée destinée à être utilisée en combinaison avec le presse-étoupe PERFECT
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C

Consignes de sécurité

Transport et stockage

Les bouchons de fermeture WJ-DM 16-VPA ne sont utilisables que pour le presse-étoupe PERFECT en polyamide.

Variantes

CAD