JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT

BN 22115
Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  1. Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  3. Principe de fonctionnement de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
Overlay

1

/3
Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  • Image du produit de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT
  • Principe de fonctionnement de JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT

JACOB® - Bouchons de fermeture pour presse-étoupes pour la série PERFECT

BN 22115
Marque
JACOB®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6
Couleur
gris clair RAL 7035

Description

Caractéristiques de produit

  • Bouchons de fermeture: polyamide PA 6 GF30
  • Pièce détachée destinée à être utilisée en combinaison avec le presse-étoupe PERFECT
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C

Assemblée

Le bouchon de fermeture approprié doit être choisi de telle manière que d2 ou d1 fassent au maximum 1 mm de moins que le Ø de la plage de serrage

Principe de fonctionnemen

Variantes

CAD