JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique

BN 22122
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique
  1. Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique
  • Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique

JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique

BN 22122
Marque
JACOB®
Matière
Copolymères blocs styréniques thermoplastiques

Description

Caractéristiques de produit

  • Insert d'étanchéité sans trou en tant que protection contre la poussière et l'humidité, l'insert d'étanchéité permet de percer des trous de passage individuels
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C

Informations complémentaires

Monté dans les séries PERFECT: 50.6xx M/STO, 50.6xx PAzzzz/STO.

Variantes

CAD