JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg

BN 22249
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg
  • Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg

JACOB® - Inserts d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles pour la série PERFECT avec filetage Pg

BN 22249
Marque
JACOB®
Matière
Copolymères blocs styréniques thermoplastiques

Description

Caractéristiques de produit

  • Insert d'étanchéité permettant le passage de plusieurs câbles individuels
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C

Informations complémentaires

Monté dans les séries PERFECT: 50.0xx/zXz, 50.0xx Pazzzz/zXz, également utilisable dans les séries PERFECT: 50.0xx, 50.1xx, 50.xx Pazzzz, 50.1xx Pazzzz.

Variantes

CAD