JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg

BN 22250
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg
  1. Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg
  2. Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg
Overlay

1

/2
Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg
  • Image du produit de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg
  • Dessin technique avec dimensions de JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg

JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage Pg

BN 22250
Marque
JACOB®
Matière
Copolymères blocs styréniques thermoplastiques

Description

Caractéristiques de produit

  • Insert d'étanchéité sans trou en tant que protection contre la poussière et l'humidité, l'insert d'étanchéité permet de percer des trous de passage individuels
  • Plage de température: -30 °C ... +100 °C

Informations complémentaires

Peut être monté dans les séries PERFECT: 50.0xx, 50.1xx, 50.0xx Pazzzz, 50.1xx Pazzzz.

Variantes

CAD