HellermannTyton® KR8 - Attaches de câbles avec verrouillage à pointe en fibre de verre

BN 22140
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Attaches de câbles avec verrouillage à pointe en fibre de verre

BN 22140
Marque
HellermannTyton®
Ligne de produit
KR8
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Attache de câble robuste sans crantage

  • Evite l'endommagement des câbles et des conducteurs

  • Tête de verrouillage à pointe renforcée de fibre de verre

  • Fixation très sûre et résistante aux vibrations

  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C

  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigence R22, HL3 selon exigence R23, IEC 62275:2006

Assemblée

Pour l'assemblage, un outil de pose KR est nécessaire.

Variantes