Description
Caractéristiques de produit
- Attache de câble robuste sans crantage
- Evite l'endommagement des câbles et des conducteurs
- Tête de verrouillage à pointe renforcée de fibre de verre
- Fixation très sûre et résistante aux vibrations
- Températures de service: -40 °C ... +105 °C
- Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
Informations complémentaires
Norme d'essai: EN45545-2 HL2 selon exigence R22, HL3 selon exigence R23, IEC 62275:2006.
Assemblée
Pour l'assemblage, un outil de pose KR est nécessaire.