Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage résistant aux intempéries

BN 20252
Overlay

1

/2

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec ancrage résistant aux intempéries

BN 20252
Exécution
résistant aux intempéries
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Version de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Indications d'utilisation

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistant aux intempéries

  • Résistance UV: bonne

  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C

  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL1 selon exigence R22, HL2 selon exigence R23 et R24

UL-file nº E56854

Variantes

CAD