ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4

BN 22822
Image du produit de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  1. Image du produit de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  2. Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4
Overlay

1

/2
Image du produit de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  • Image du produit de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  • Dessin technique avec dimensions de ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4

ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec languette INOX A4

BN 22822
Marque
ABB®
Ligne de produit
Ty-Rap®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -60 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone

Informations complémentaires

Certificat DNV-GL: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Variantes

CAD