Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4

BN 20274
Image du produit de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  1. Image du produit de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  • Image du produit de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - Attaches de câbles avec languette INOX A4

BN 20274
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Dome-Top® Barb Ty
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la température: -60 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL2 selon exigence R22, R23 et R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD