ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec trou de fixation intégré avec languette INOX A4

BN 22830
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® - Attaches de câbles avec trou de fixation intégré avec languette INOX A4

BN 22830
Marque
ABB®
Ligne de produit
Ty-Rap®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
nature
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Résistance UV: faible
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2
  • Sans halogène
  • Sans silicone

Informations complémentaires

UL-file n° E49405 Certaines autorisations ne sont pas applicables à tous les produits.

Variantes