Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section standard

BN 20255
Overlay

1

/2

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section standard

BN 20255
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Exécution
section standard
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Stabilisé à la chaleur
  • Résistance UV: moyenne
  • Résistance à la température: -60 °C ... +115 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

UL-file nº E56854.

Variantes

CAD