Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)

BN 20256
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)
  1. Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)
  2. Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)
Overlay

1

/2
Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)
  • Image du produit de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)
  • Dessin technique avec dimensions de Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)

Panduit® Pan-Ty® - Attaches de câbles avec dispositif de fixation section large (pointe droite)

BN 20256
Marque
Panduit®
Ligne de produit
Pan-Ty®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
noir
Exécution
section large (pointe droite)
Caractéristiques d’application du produit

Description

Caractéristiques de produit

  • Stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries
  • Résistance UV: bonne
  • Résistance à la température: -60 °C ... +100 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Informations complémentaires

Norme d'essai: EN 45545-2 HL1 selon exigence R22, HL2 selon exigence R23 et R24. UL-file nº E56854.

Variantes

CAD