Elematic® - Attaches de câbles détectables

BN 22332
Image du produit de Elematic® - Attaches de câbles détectables
  1. Image du produit de Elematic® - Attaches de câbles détectables
  2. Dessin technique avec dimensions de Elematic® - Attaches de câbles détectables
Overlay

1

/2
Image du produit de Elematic® - Attaches de câbles détectables
  • Image du produit de Elematic® - Attaches de câbles détectables
  • Dessin technique avec dimensions de Elematic® - Attaches de câbles détectables

Elematic® - Attaches de câbles détectables

BN 22332
Marque
Elematic®
Matière
Polyamide
Type de matériau
PA 6.6
Couleur
bleu

Description

Caractéristiques de produit

  • Polyamide 6.6 avec de l'oxyde de fer
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Températures de montage: -5 °C ... +60 °C
  • Comportement au feu: UL94 classe HB
  • Sans halogène

Informations complémentaires

Norme d'essai: CEI EN 62275.

Variantes

CAD